패키징 기계의 판지 공급을 안전하게 모니터링하는 TÜV-SÜD 인증 안전 솔루션을 사용하여 이제 이 공정 단계를 안전하고 생산성 높게 설계할 수 있습니다. 이 솔루션 패키지는 소프트웨어 도구로 구성되는 어플리케이션용 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 배치 사이즈 1 인피드 솔루션을 위한 안전 릴레이 myPNOZ의 두 가지 안전 컨트롤러 중에서 선택할 수 있습니다. 인피드 장치당 두 개의 광 센서가 추가됩니다. 이 솔루션은 EN ISO 13849-1의 퍼포먼스 레벨(PL) d 및 카테고리(Cat.) 3 또는 IEC 62061의 SIL 2를 준수하며, 다운타임을 최소화하고 생산성을 증대시켜 2차 패키징 부문의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
오스트필데른, 2022. 4. 28.
필츠는 패키징 부문의 판지 공급을 안전하게 모니터링하는 TÜV-SÜD 인증 솔루션을 제공하여 판지 공급을 효율적으로 보호합니다.
인증 받은 필츠의 최신 안전 솔루션은 2차 패키징 부문의 중소형 기계를 모니터링합니다. 인증 제품은 사용자의 설계, 구성, 시운전 시간을 절약해 드립니다. TÜV-SÜD 인증을 받은 안전 솔루션을 사용하면 기존 어플리케이션과의 통합 및 개조도 간편하게 구현할 수 있습니다. 따라서 언제든지 어플리케이션을 개별적으로 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한, 안전 펜스나 가드 등의 추가적인 보호 장치가 필요하지 않으므로 공간을 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.
개별 어플리케이션에 따라 용도 결정
기능 범위가 작은 기계의 경우 패키지에 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 포함됩니다. 이 맞춤형 배치(batch) 사이즈 1 솔루션은 플러그 앤 플레이를 통해 즉시 사용할 수 있으며 사전 구성이 되어 있습니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 대형 프로젝트에 사용됩니다. 이와 함께 그래픽 구성 소프트웨어 도구를 사용하여 안전한 자동화 프로젝트를 유연하게 구현할 수 있습니다. 또한 필요한 경우 하나의 베이스 유닛으로 두 개의 판지 매거진을 동시에 모니터링할 수 있습니다.
두 안전 컨트롤러 모두 인피드 개구부에 직접 설치된 광 센서를 모니터링하고, 이를 통해 판지 상자의 상태가 등록됩니다. 비상 정지, 안전 게이트 또는 라이트 커튼과 같은 추가 안전 기능도 구현할 수 있습니다.
안전 패키징 자동화에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr