Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

IEC/ISO 17305

Den planerade standarden IEC ISO 17305 är en sammanslagning av standarderna EN ISO 13849 och IEC 62061. I den beskrivs framtida funktionssäkerhet för maskiner och anläggningar respektive de åtgärder och steg, som måste vidtagas eller genomgås på vägen dit.
 

IEC/ISO 17305 skall troligen träda i kraft från och med 2016

Införingsdatumet för IEC ISO 17305 är planerat till år 2016 med en övergångsfrist på 2 år. Denna så kallade sammanslagning kommer att gälla över hela världen. Målet är förenkling och att göra det hela enhetligt. Detta uppnås bland annat genom, att de för närvarande parallellt löpande EN ISO 13849 och IEC 62061 skulle kunna ersättas fullständigt, så att endast IEC ISO 17305 kommer att gälla i framtiden.
 

Villa standarder skall ersättas?

  • EN ISO 13849: EN ISO 13849-1 är för närvarande den centrala standarden för konstruktion av säkerhetsrelaterade styrsystem inom maskinsäkerhetsområdet. Den har offentliggjorts som harmoniserad standard under maskindirektivet i EU:s officiella tidning.
  • IEC 62061: I EN respektive IEC 62061 beskrivs genomförandet av säkerhetsrelevanta elektriska styrsystem för maskiner och den sammantagna livscykeln från konstruktionsfasen till urdrifttagning betraktas. Även IEC 62061 är förtecknad som harmoniserad standard i EU:s officiella tidning.
     

Vilka fördelar medför den nya standarden IEC/ISO 17305?

Sammanslagningen av de båda standarderna till IEC ISO 17305 för med sig olika lättnader för maskin- och anläggningstillverkare:

  • Förenkling genom reducering av två standarder till en internationellt gällande standard.
  • Ingen grundläggande förändring av tillvägagångssättet gentemot befintliga standarder. Maskin- och anläggningstillverkare som hitintills har tillämpat EN ISO 13849 och IEC 62061, kommer troligen inte att vara tvungna att ställa om sitt tillvägagångssätt helt och hållet.
  • Ämnesområdena skall visas enklare och tydligare.

Den ansvariga standardkommittén, i vilken även Pilz experter är företrädda, strävar i maskin- och anläggningstillverkares anda efter en internationell och ekonomisk lösning för säkra maskiner och anläggningar.