Muting

Muting betyder säker, automatisk, tillfällig förbikoppling av en beröringsfri skyddsanordning (ljusridåer, ljusstråleskydd, ljusridåer eller laserskannrar) under pågående drift. Då kan t.ex. material transporteras in i eller ut från ett riskområde (varaktig förbikoppling är också möjlig, detta kallas blanking). Under mutingcykeln, som består av fyra faser, visas detta med en mutinglampa.

Med hjälp av särskilda sensorer startas mutingcykeln av mutingstyrningen endast när materialet transporteras genom skyddsfältet. Placeringen av sensorerna måste ske på ett sådant sätt att en person inte kan aktivera mutingsensorerna. När en person tar sig in i skyddsområdet löser sensorerna direkt ut avstängningen av den farliga rörelsen.

Placering av sensorerna

Vid placering av mutingsensorerna skiljer man mellan sekventiell muting och kors-muting.

  • Vid sekventiell placering kopplas flera sensorer efter varandra och måste aktiveras eller inaktiveras en i taget i en bestämd ordningsföljd.
  • Placeringen av de två sensorerna i kors-muting är, som namnet antyder, korsad. Båda måste aktiveras samtidigt för att mutingcykeln ska utlösas.

Mutingens användningsområden

Typiska användningsområden är inom bilindustrin, i palleteringsanläggningar för dryckespåfyllningsmaskiner eller vid tillverkning av stenprodukter (betongstenar, taktegel osv.).

 

De olika mutingfunktionerna

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält