Powerlink

Ethernet Powerlink är ett realtids-Ethernet för att överföra data inom några mikrosekunder. Det huvudsakliga användningsområdet är överföring av processdata inom automationsteknik, särskilt vid användning av Motion Control.


Rent programbaserad lösning

Ethernet Powerlink är en programbaserad Industrial Ethernet-lösning som togs fram för att kunna integrera kommunikationsuppgifter för automation enhetligt och genomgående. Realtidsprotokollet är särskilt lämpligt för alla användningsområden inom maskin- och anläggningsteknik.

Powerlink är lika lämpligt för centrala som distribuerade automationskoncept.  Ytterligare egenskaper hos POWERLINK är den fullständiga intregrationen med CANopen-kommunikationsmekanismer och en rättslig egenskap: Open source-licensen.


Följande produktgrupper har ett Powerlink-gränssnitt:

Det konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti – kommunikationsmoduler

Det konfigurerbara styrsystemet, PNOZmulti 2 – kommunikationsmodul

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält