Säkert stopp 2 (SS2 – safe stop 2)

Vid säkert stopp 2 (SS2) är den definierade inbromsningen av motorn en del av säkerhetsfunktionen. Är motorn stannad utlöses säkert driftstopp (SOS). Till skillnad från säkert stopp 1 (SS1) stannar motorn i reglerad drift.

Detta innebär att stilleståndsläget hålls exakt tack vare den aktiva reglerkretsen. Det finns flera sätt att implementera dessa krav. Denna säkerhetsfunktion motsvarar ett stopp av kategori 2 (styrt stopp) enligt SS-EN 60204-1.

Om axlarna inte behöver stängas av när de står stilla, bibehåller de aktivt sin aktuella position, vilket förhindrar förlust av synkroniseringen mellan axlarna och processen. På så sätt kan du när som helst starta axlarna på nytt, vilket gör att anläggningens tillgänglighet ökar betydligt. Även här leder den driftsintegrerade funktionen till minskade reaktionstider och därmed en minimering av riskerna. Övervakningsfunktionernas svarstider beaktas direkt i de möjliga vägarna vid ett fel, tills en säkerhetsavstängning sker.

Mer information om säker rörelseövervakningen finns på vår applikationssida:

SS2 – Safe stop 2 = Säkert stopp 2
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält