Blanking

Med Blanking-funktionen på vissa ljusridåer kan du dölja det definierade området för ljusgallret. Då förbikopplas skyddsfältet endast delvis, men permanent. Detta sker genom att man anger exakt den del som ska vara passiv, där en vara måste eller ska föras fram. I denna inaktiverade del av skyddsfältet får dock aldrig personer komma in på riskområdet utan att registreras. För att undvika att detta sker måste ytterligare sensorer monteras.

Genom konstruktionssäkring (t.ex. att det återstående fria utrymmet täcks för) ska man se till att ingen kan ta sig in mellan varor och skyddsanordning i riskområdet.

Vid blanking gör man skillnad mellan två typer av blanking: Fixed Blanking och floating Blanking. Vid floating Blanking (”rörlig avstängning”) döljs ett bestämt antal  strålar eller områden, varan kan röra sig inom riskområdet. Det betyder att den inte alltid måste täcka alla dolda strålar.

Alla objekt som bryter fler än de avstängda strålarna registreras och utlöser ett stopp. Vid fixed blanking stängs ett fast område i ljusridån av, objektet eller varan kan inte röra sig i riskområdet.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält