CANopen

CANopen är ett kommunikationsprotokoll som till största delen används inom automationsteknik och för sammankoppling av fordon och komplexa enheter. Grunden för kommunikationsprotokollet är det seriella bussystemet CAN (Controller Area Network) som utvecklades under början av 1980-talet. Både CAN och CANopen är internationella standarder.


Konstruktion

Användarna ansluter vanligtvis till CANopen-nätverket med fempoliga open style-kontakter, fempoliga M12 eller niopoliga D-Sub-kontakter. I ett CANopen-nätverk kan maximalt 127 användare vara anslutna. Överföringshastigheten kan ställas in i fastställda nivåer från 10 kbit/s till 1 Mbit/s. CANopen-nätverkets längd är beroende av överföringshastigheten.


Följande produktgrupper har ett CANopen-gränssnitt:

det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal – kommunikationsmoduler

Det konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti – kommunikationsmoduler

Den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 - kommunikationsmodul

Styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi – gatewayenheterna

Styrningssystemet PMCprimo

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält