Säkert driftstopp – Safe Operating Stop (SOS)

Rörelsefunktionen ”Säkert driftstopp (SOS ” Safe Operating Stop)” enligt EN 61800-5-2 övervakar axelns uppnådda stopposition och förhindrar att positionsfönstret lämnas med bibehållen driftstyrning. Beroende på konfigurationen kan övervakningsområdet bestå både av övervakning av stillastående och av ett positionsfönster. Det gör att drivenhetens styrfunktioner inte påverkas. Om det övervakade positionsfönstret lämnas stängs drivenheten av på ett säkert sätt för att skydda människor och maskiner.

I praktiken används säkert driftstopp (SOS – Safe Operating Stop) när maskiner eller maskindelar måste befinna sig i ett definierat positionsfönster eller i stillastående – exempelvis vid ett verktygsbyte på maskinen.

Säkerhetsfunktionen uppfylls också av varvtalsvakten PNOZ s30!

SOS – Safe Operating Stop = säkert driftstopp
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält