Modbus

Modbus-protokollet är ett kommunikationsprotokoll som baseras på en master/slave- eller klient/server-arkitektur. Det är ett öppet protokoll som utvecklades 1979 av Gould-Modicon för kommunikation mellan programmerbara styrningar.
Sedan 2007 är Modbus TCP-version del av standarden IEC 61158.


Konstruktion av ett Modbus-nät

Modbus-protokollet utvecklades ursprungligen för seriell kommunikation mellan enheter. I ett Modbus-nät kan en master och flera slaves anslutas till varandra.
Det finns tre driftsätt:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Varje användare har en entydig adress, där adressen 0 är reserverad för en Broadcast. Användare skickar sina meddelanden över bussen.


Följande produktgrupper har ett Modbus-gränssnitt:

Det konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti – kommunikationsmoduler

Den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 – kommunikationsmodul

Styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält