Säkert stopp 1 (SS1 – Safe stop 1)

Vid säkert stopp 1 (SS1) är den definierade inbromsningen av motorn en del av säkerhetsfunktionen. Om motorn är i stillestånd utlöses STO-funktionen. Vid implementeringen av dessa krav finns det flera möjligheter, och det viktiga här är sammankopplingen mellan säkerhets- och driftteknik. Denna säkerhetsfunktion motsvarar ett stopp av kategori 1 (styrt stopp) enligt SS-EN 60204-1.

Övervakning av den reglerade inbromsningen

I många applikationer kan driften inte bara stängas av, då driften i så fall bara skulle stanna av, vilket kan leda till risker. Ofta tar det ostyrda insaktandet väsentligt längre tid än den reglerade inbromsningen av en axel. Funktionen säkert stopp 1 (SS1) övervakar den reglerade inbromsningen av axeln direkt i servoförstärkare. Efter den parametrerade inbromsningsrampen stängs driften av på ett säkert sätt. Jämfört med externa övervakningslösningar minskar svarstiderna, vilket i många fall möjliggör en minskning av säkerhetsavstånd till riskzoner. Detta resulterar i fördelar som förbättrad ergonomi för anläggningsoperatörer, utrymmesbesparingar genom minskade avstånd mellan skyddsgaller och riskzoner, och sist men inte minst kostnadsbesparingar.

Mer information om säker rörelseövervakningen finns på vår applikationssida:

SS1 – Safe stop 1 = Säkert stopp 1
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält