EtherCAT

EtherCAT är ett realtids-Ethernet för hårda och mjuka realtidskrav inom automationstekniken. I det offentliga protokollet för IEC-standarden IEC61158 och IEC61784 samt i ISO 15745-4 lades tyngdpunkten på utvecklingen av lågt jitter för exakt synkronisering och korta cykeltider.


EtherCAT-enhetsklasser

EtherCAT använder Master-Slave-modellen för datautbyte. Master skickar utgångsdata till Slave. Slave ställer ingångsdata till förfogande för Master. Ett EtherCAT-nätverk består vanligen av en Master och flera Slaves.
Användningsområde
EtherCAT är särskilt lämpligt för snabba tillämpningar. Typiskt används det i förpackningsmaskiner, formsprutningsmaskiner och CNC-bearbetningscentra.


Följande produktgrupper har ett EtherCAT-gränssnitt:
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält