InterBus-S

InterBus-S är ett fältbussystem som täcker olika tillämpningsområden. Det är fortfarande vanligt på produktionsanläggningar inom bilindustrin. Systemet presenterades på Hannovermässan 1987. Efter att utvecklingen av InterBus-S sedan dess i stor utsträckning har lagts ned får detta bussystem allt mindre betydelse. Denna trend förstärks också eftersom betydelsen av Ethernet ökar allt mer.


Konstruktion av ett Interbus-nätverk:

Interbus arbetar med en Master-Slave-tillgångsprocess. Bussmastern skapar samtidigt kopplingen till det överordnade styrnings- eller bussystemet. Bussystemet är konstruerat topologiskt som ett ringsystem. Det betyder att användarna är aktivt inkopplade i en i sig sluten överföringsväg.


Fördelar:

På grund av topologin och protokollets effektivitet har Interbus snabb överföring av nätdata (= busscykeltid) vid låg (fysisk) överföringshastighet (512 KB eller 2 MB). Interbus har bra diagnosmöjligheter och cykeltiden är oberoende av kabellängden, därför är stora expansioner möjliga.


Följande produktgrupper har ett Interbus-gränssnitt:

Det konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti – kommunikationsmoduler

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält