Med den sikre spændingsvagt PNOZ s60 tilbyder Pilz nu overvågning af maskiners og anlægs spændingsfrie tilstand i overensstemmelse med standarden UL6420. Dermed er PNOZ s60 egnet til anvendelse i applikationer, som kræver et Safety Lockout System (SLS), dvs. vedligeholdelse af anlæg i sikker, elektrisk energifri tilstand.
Ostfildern, 1. apr. 2019
Spændingsfri vedligeholdelse
Den sikre spændingsvagt PNOZ s60 supplerer produktgruppen med sikkerhedsrelæerne PNOZsigma og opfylder kravene til implementering af SLS-applikationer, som er lovmæssigt foreskrevet i USA. PNOZ s60 overvåger spændingsfrit omskiftede 1- og 3-fase-net med nulleder. Der kan indstilles to omskiftningstærskler: 12 V eller 6 V, som er normalt inden for Food-and-Beverage-området. Sikkerhedskredsen frigives først, når den konfigurerede omskiftningstærskel underskrides.
Med en forsyningsspænding på 24-48/110-240V AC/DC kan det sikre spændingsovervågningsmodul PNOZ s60 anvendes særdeles fleksibelt og inden for et bredt anvendelsesområde. Den udvidede diagnose via LED'er øger produktiviteten, fordi den giver brugeren mulighed for en enkel diagnose og hjælper ham med fejlfindingen. Den kompakte bredde på 90 mm muliggør en pladsbesparende og dermed omkostningseffektiv installation i kontaktskabet.

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk