Sikkerhedsscanneren PSENscan giver dig mulighed for todimensionel områdeovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszonerne samt tilpasningen til bygningsforholdene kan sikkerhedsscannerne integreres optimalt i mange forskellige applikationer. Sikkerhedsscanneren PSENscan er især velegnet til stationær og mobil områdesikring samt adgangssikring.
Brug til hurtig og komfortabel konfiguration af alle nødvendige parametre til drift af din sikkerhedsscanner PSENscan!! Sammen med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti eller styringerne PSSuniversal får du en rentabel, komplet løsning fra én og samme leverandør.