I dag er fleksibilitet i produktionen absolut nødvendig. Maskiner og anlæg skal udvides eller ombygges for at reagere hurtigt på nye markedsmuligheder. Ofte er det også meget prisgunstigt at opgradere og ombygge ældre maskiner. Udnyt potentialet i retrofit! Pilz er din partner, når det gælder rådgivning til ombygning eller godkendelse af ændringer på dine maskiner og anlæg. For også ved retrofit gælder det: Maskinsikkerheden skal altid være sikret.
Ombygning eller udvidelse af maskiner uden risiko
Brug ældre maskiner i længere tid ved hjælp af retrofit

Øg din produktivitet betydeligt ved at ombygge dine maskiner til den nyeste tekniske standard! Det er nødvendigt, fordi der kan forekomme sikkerhedsmangler på maskiner og anlæg efter længere driftstid. F.eks. kan beskyttelsesforanstaltninger være forældede og manipulerbare. Ofte er også styrings- og drevteknikken forældet, mens de mekaniske komponenter stadig er fuldt intakte.
Sænk omkostningerne med retrofit
Ved hjælp af velfunderede, planlagte og implementerede retrofits kan ældre maskiner udstyres med den aktuelle elektro-, styrings- og sikkerhedsteknik. Omkostningerne er væsentligt lavere end investering i nyt. Retrofit gør ikke kun maskinen sikker igen, men øger også dens produktivitet og den tid, maskinen er til rådighed. Når produktionen igen er effektiv og fejlfri, tjener ombygningen sig hurtigt ind.


Pilz hjælper dig med modernisering af dine maskiner og anlæg
Ved retrofit foretager vi en omfattende teknik- og systemanalyse. Først derefter kan det besluttes, hvad retrofit-arbejdet skal bestå af. Der skal både tages hensyn til og implementeres eventuelle tekniske ændringer for at opnå en sikker og rentabel drift. Det samme gælder for de aktuelle retningslinjer og standarder. Som regel medfører ombygning af en maskine en ny risikovurdering og CE-mærkning.
Pilz har specialiseret sig i denne serviceydelse. Sammen med dig som driftsansvarlig udarbejder vi kravene, vurderer maskinernes faktiske tilstand ved den sikkerhedstekniske bedømmelse og udvikler et koncept til ombygning af maskinen.
Automatiser sikkert med Pilz
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk