De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini

Udfasningen af de konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini afsluttes den 31.12.2024. Last Order er den 30.09.2024! Den anbefalede efterfølger som produktserie er PNOZmulti 2.

Så enkelt som et sikkerhedsrelæ og så fleksibelt som en styring

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini

Skal du overvåge mere end tre sikkerhedsfunktioner? Og skal det ske så komfortabelt som muligt med få klik i et softwareværktøj? Så er de konfigurerbare sikkerhedsrelæer PNOZmulti Mini den rigtige løsning til dig!

Vær på den sikre side med PNOZmulti Mini – den verdensomspændende sikkerhedsstandard til alle maskintyper. Uafhængigt af standardstyringen får du altid din sikkerhedsløsning fra en og samme producent. PNOZmulti Mini kan komfortabelt tilpasses til skiftende behov. Du bliver overbevist af den kompakte konstruktion og klartekstdisplayet! Tilslut den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini til alle gængse kommunikationssystemer. De konfigurerbare sikkerhedsrelæer kan dermed anvendes sammen med forskellige driftsstyringer.

Den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini – én verdensomspændende sikkerhedsstandard til alle maskintyper!

Kender du allerede 2. generation af de små styringer PNOZmulti? Succeshistorien fortsætter!

PNOZmulti Mini – dine fordele

  • Effektive, fås fra tre sikkerhedsfunktioner
  • Spar tid og omkostninger ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator i alle engineering-faser
  • Maksimal fleksibilitet ved hjælp af frit konfigurerbare ind- og udgange
  • Stor pladsbesparelse i styreskabet på grund af kompakt konstruktion
  • Hurtig diagnose ved hjælp af kundetekstvisning på displayet

Egenskaberne for den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini

Egenskaberne for den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini
  • Systemets funktioner fastlægges ved hjælp af PNOZmulti Configurator
  • Alt efter bestykning er der mulighed for sikkerhedskategorier op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN IEC 62061
  • Du kan vælge mellem fire basismoduler: stand-alone, mulighed for udvidelse med moduler, med integreret Multi-Link-interface
  • Til udvidelse med moduler er der forbindelsesmoduler og kommunikationsmoduler til rådighed
  • Relækontaktudvidelser ved hjælp af kontaktudvidelserne PNOZsigma
  • Overvågning af nødstopknapper, driftstypevælgere, bekræftelsesknapper, tohåndstryk, beskyttelsesdøre, lystæpper, lysbomme, muting, trædemåtter

Vores produktprogram: PNOZmulti Mini

Kender du allerede 2. generation af de små styringer PNOZmulti? Succeshistorien fortsætter!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk