De små styringer PNOZmulti 2

Multitalentet, passer til alle systemer!

Anden generation af PNOZmulti- succeshistorien fortsætter!

De små styringer PNOZmulti 2

Anvendes over hele verden – stol på anden generation af de små styringer PNOZmulti til din automatisering. Som verdensomspændende sikkerhedsstandard til mange forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer passer den lille styring PNOZmulti 2 også til dit system. Høj produktivitet for dine maskiner og anlæg, komfortabel diagnose og enkel visualisering – med de små styringer PNOZmulti 2 træffer du garanteret den rigtige beslutning.

De modulopbyggede små styringer PNOZmulti 2 tilpasser sig fleksibelt til dine behov og passer også ind i selv det mindste styreskab. På minimale 22,5 eller 45 mm bredde får du maksimal funktionalitet til overvågning af mange sikkerhedsfunktioner op til PL e EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 EN / IEC 62061.

Konfigurationssoftwaren PNOZmulti Configurator – én for alle!

Producerer du allerede, eller er du stadigvæk i gang med ledningsføringen? Opret dit sikkerhedskredsløb med musen ved hjælp af det grafisk baserede softwareværktøj PNOZmulti Configurator. Du nyder godt af korte projekteringstider – lige fra planlægning over idrifttagning til vedligeholdelse er alt, hvad du behøver, vores licensfrie softwareværktøj.

Successystemet PNOZmulti 2 – dine fordele

  • Omkostningseffektiv og bæredygtig: verdensomspændende sikkerhedsstandard til forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer
  • Sikker drift ved hjælp af certificeret hard- og software
  • Kun ét system fra planlægning til vedligeholdelse: Udvidelser eller ændrede funktioner er altid mulige
  • Fleksible tilpasninger i konfigurationen: ideel til seriefremstilling af maskiner
  • Minimale maskinstilstandstider og lange oppetider på grund af enkel og gennemgående diagnose
  • Rationaliseringspotentiale, fordi sikkerhedskomponenter klarer automatiseringsopgaver

Et sammenspillet team - egenskaberne for de sikre, små styringer PNOZmulti 2

Egenskaber for de små styringer PNOZmulti 2
  • Modulopbygget system bestående af basismodul og udvidelsesmoduler
  • Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator: ét værktøj til konfiguration af hardware og software
  • Komfortabel diagnose og webbaseret visualisering
  • Tilslutning til gængse feltbussystemer og kommunikationsinterfaces
  • Maksimal sikkerhed – alt efter bestykning sikkerhedskategorier op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN IEC 62061
  • Sikre, komplette løsninger i forbindelse med sikkerhedssensorer, decentral periferi, betjening og overvågning

Den optimale opstilling – nå målet sikkert med de små styringer PNOZmulti 2

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 påbegynder en sikker og pålideligt udført reaktion i tilfælde af fejl og overtrædelse af beskyttelsesområder. PNOZmulti 2 sørger for en kontrolleret og dermed sikker standsning af bevægelsen. Den lille styring PNOZmulti 2 sørger i mange brancher for menneskers og maskiners sikkerhed:

  • Værktøjsmaskiner: f.eks. drejebænke samt fræse- og boremaskiner
  • Formgivningsteknik: mekaniske presser, små- og stansepresser
  • Robotceller: Bearbejdnings-, svejse- og lakeringsrobotter
  • Pakkemaskiner: f.eks. drikkevaretappe- og palleteringsmaskiner
  • Plastbearbejdningsmaskiner: f.eks. sprøjtestøbemaskiner
  • Lasermaskiner: f.eks. lasersvejse- og laserstansemaskiner
  • Tryk- og papirindustrien: f.eks. trykke-, kuverterings- og papirmaskiner
  • Vindkraftanlæg
  • Forlystelsesparker
  • Svævebaneteknik
  • I andre applikationer f.eks. inden for bilindustrien, den farmaceutiske industri, procesteknik og i mange andre brancher

Vores produktprogram: De små styringer PNOZmulti 2

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt