Sikkerhedslysgitre

Den ideelle adgangssikring

Produktfoto gruppe sikkerhedslysgitre

Med vores sikkerhedslysgitre PSENopt og PSENopt II beskytter du dine medarbejdere og dit produktionsmateriel – sikkert, effektivt og rentabelt. En usynlig, infrarød beskyttelseszone beskytter de farlige områder og muliggør optimal sikring af adgangen. Ideel til produktionsprocesser, hvor der skal gribes aktivt ind.

Udnyt fordelene ved det brede udvalg af sikkerhedslysgitre, komplette løsninger i kombination med sikkerhedsstyringerne fra Pilz og vores velfunderede, mangeårige knowhow inden for sikker automatisering.

Sikkerhedslysgitre til sikkert indgreb i produktionsprocessen

Især i forbindelse med applikationer, hvor der regelmæssigt tilføres og bortskaffes materiale, eller hvor adgangsstedet befinder sig direkte i farezonen, muliggør berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger som sikkerhedslysgitre sikkert og samtidig fleksibelt indgreb i produktionsprocessen.

Sikkerhedslysgitrene PSENopt / PSENopt II, der anbringes ved adgangene og indgrebsstederne, overvåger farezonen. Hvis en person eller et objekt befinder sig i beskyttelseszonen, afbrydes lysstrålen, og der udløses straks en sikker frakoblingskommando. Ved hjælp af LED'erne kan operatøren analysere de væsentlige årsager til maskinstoppet og på denne måde undgå stilstandsperioder. Funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling giver mange forskellige anvendelsesmuligheder.

Lysgitrene fra Pilz egner sig derfor til mange brancher og applikationer, som f.eks. manuelle arbejdspladser, adgangssikring ved transportbånd eller materialehåndtering ved siden af robotter.

Sikkerhedslysgitrenes fordele

Produktfoto lysgitter
  • Barrierefri og sikker adgang:
  • Øget produktivitet ved hjælp af reducerede stilstandsperioder
  • Hurtig og enkel installation
  • Individuel konfiguration af beskyttelseszonerne
  • Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er

Høj produktivitet og sikkerhed

  • Type 2-, type 3- og type 4-lysgitre godkendt i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2
  • Beskyttelse af fingre, hænder og krop op til PL e
  • Pladsbesparende takket være hurtige reaktionstider og kompakt konstruktion
  • Variable længder fra 150 til 1800 mm
  • Rentabel, komplet løsning med sikker styringsteknik
Produktfoto lysgitter

Din sikre, komplette løsning med sikkerhedslysgitre fra Pilz

Kombiner sikkerhedslysgitrene PSENopt (II) med vores sikre, lille styring PNOZmulti 2. Diagnosemeddelelser kan ved PNOZmulti 2 aktiveres med få klik. Endvidere kan PNOZmulti 2 tilsluttes til alle gængse kommunikations- og automatiseringsmiljøer.
Vores Pilz-sikkerhedseksperter hjælper dig med integrationen i dit anlæg, f.eks. i forbindelse med risikovurdering og overensstemmelseserklæringer, samt med mange forskellige undervisningstilbud.

Produktbillede PNOZmulti og PSENopt

Sikkerhedslysgitre til beskyttelse af fingre, hænder og krop

Produktserierne PSENopt og PSENopt II omfatter den komplette portefølje lige fra sikkerhedslysbomme til beskyttelse af kroppen til sikkerhedslysbomme til beskyttelse af fingrene. Uanset om det er til applikationer med begrænset plads eller med udvidede funktioner som muting, blanking eller kaskadeopkobling: Pilz har de passende sikkerhedslysgitre til dit behov.

  • Mange forskellige funktioner som tilbagemeldingsovervågning, reset, kvittering og diagnose
  • Større sikkerhed uden blindzoner
  • Udvidede applikationer med muting, blanking og kaskadeopkobling
  • Enkle og hurtige monteringsmuligheder med passende monteringssæt
Produktbillede PSENopt
Produktbillede PSENopt II
Produktbillede lyssensor

PSENopt – stor fleksibilitet til individuelle krav

Sikkerhedslysgitrene i PSENopt-serien er optimale til brug på maskiner med cykliske indgreb og kan anvendes til applikationer op til PL c (type 2) og PL e (type 4). Ud over basislysgitrene har sikkerhedslysgitrene PSENopt Advanced udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling. Til applikationer med begrænset plads står de smalle sikkerhedslysgitre PSENopt slim med integreret kaskadeopkoblingsfunktion til rådighed.

PSENopt II – maksimal sikkerhed i barske industrimiljøer

Fleksible anvendelsesmuligheder, hurtig installation, fravær af blindzoner og stødbestandighed på 50g gør PSENopt II ideelle til brug i den hårde industrihverdag – også i ekstrem kulde (ned til -25°C) eller støvede produktionsmiljøer. Ud over de første type 3-sikkerhedslysgitre, der er særligt egnede til applikationer op til PL d, kan du også få type 4-varianter. Med deres 5-polede tilslutning kan de tilsluttes direkte til de decentrale moduler PDP67. Der er ingen grænser for den fysiske placering af sikkerhedslysgitrene: Takket være kodning kan du også placere lysgittersensorerne fysisk tæt på hinanden.

Lyssensorer – pålidelig objektregistrering

Lyssensorerne muliggør pålidelig objektregistrering ved registrering af forskellige emballagematerialer. I kombination med vores sikre styringsteknik får du sikker overvågning af kartonnagetilførslen.

Yderligere oplysninger

Har du brug for hjælp til risikovurdering af dit anlæg? Vores sikkerhedseksperter hjælper dig med dit individuelle sikkerhedskoncept, som f.eks. risikoanalyse, CE-mærkning af dit anlæg eller inspektion samt med mange forskellige nyttige undervisningstilbud.

Oversigt over kurser og undervisningstilbud

Vores produktprogram: Sikkerhedslysgitre og lyssensorer

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk