Få garanti for vedvarende sikkerhed

Med en inspektion af beskyttelsesanordninger udført af Pilz

En regelmæssig inspektion af dine maskiners og anlægs beskyttelsesanordninger sørger for, at de lovpligtige sikkerhedsforskrifter opfyldes, og lægger dermed grundstenen til bedre beskyttelse af arbejdstagerne og minimering af risikoen og erstatningsansvaret.

Dine behov

Ved opbygning, omstillinger eller manipulation af beskyttelsesanordninger eller ved ændringer af arbejdsprocedurer kan der opstå mangler i beskyttelsen. Hvis disse ikke opdages, kan de forårsage stor skade og forringe medarbejdernes sikkerhed. I mange lande er regelmæssig kontrol af sikkerhedstekniske anordninger på maskiner foreskrevet i lovgivningen. Som driftsansvarlig for maskiner har du pligt til at udføre en inspektion, før en maskine sættes i drift første gang samt på maskinens nye placering i tilfælde af flytning. Maskiner, som anvendes meget og er udsat for mulig forringelse af sikkerhedsanordningerne, skal inspiceres regelmæssigt. Vi anbefaler, at der udføres en inspektion mindst én gang om året.

 

Sikkerhedsanordninger skal inspiceres regelmæssigt.

"Arbejdsudstyr skal efter kontrolpligtige ændringer kontrolleres af en kompetent person, før det tages i brug næste gang. Arbejdsudstyr, der er påvirket af usædvanlige hændelser, som kan have skadelige virkninger på dets sikkerhed og dermed udgøre en fare for de ansatte, skal underkastes en ekstraordinær kontrol udført af en kompetent person, før det tages i brug igen. Usædvanlige hændelser kan især være ulykker, længere perioder hvor arbejdsudstyret ikke er blevet brugt, eller naturkatastrofer". (den tyske driftssikkerhedsforordning BetrSichV § 14 Kontrol af arbejdsudstyr (3))

Vi anbefaler, at der udføres en inspektion mindst én gang om året.

Vores ydelser

Vi kontrollerer alle tekniske sikkerhedsanordninger

Vi kontrollerer de tekniske sikkerhedsanordninger på dine maskiner, hvad angår montering, tilstand og funktion. Hertil hører bl.a. nødstop, beskyttelsesdøre, tohåndsbetjening samt optiske beskyttelsesanordninger som lysgitre, laserscannere og kamerabaserede systemer. Ved hjælp af efterfølgende målinger kontrollerer vi, at de aktuelle sikkerhedsafstande svarer til de fastlagte værdier for din maskine.

Pilz' inspektion af sikkerhedsanordningerne indeholder følgende:

  • En første inspektion af de tekniske sikkerhedsanordninger: faglig korrekt montering, sikker funktion og integration i maskinstyringen
  • Efterfølgende målinger (kontrol af den sikkerhedsafstand, der er fastlagt af producenten)
  • Inspektion af de tekniske sikkerhedsanordninger: aktuel tilstand, faglig korrekt montering, sikker funktion
  • Udlevering af en detaljeret inspektionsrapport til maskinens dokumentation

Akkrediteret inspektionsservice

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, driver et uafhængigt inspektionsorgan, der er akkrediteret af DAkkS i overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17020:2012. Vores proces til inspektion af beskyttelsesanordninger er omfattet af disse strenge bestemmelser. Når der er udført en inspektion uden anmærkninger, forsyner vi din maskine med kontrolemblemet fra Pilz.

Du kan se omfanget af det akkrediterede gyldighedsområde her: 

Download akkrediteringsdokument

Her er en oversigt over dine fordele

  • Pålidelig beskyttelse af dine medarbejdere og varig reduktion af risikoen og erstatningsansvaret
  • Du minimerer nedetiden og opnår højere driftssikkerhed for dit anlæg.
  • Du opfylder kravene i nationale retningslinjer og love (f.eks. BetrSichV i Tyskland, Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) i Østrig, VUV i Schweiz, OSHA i USA, PUWER i UK).

Drag også fordel af disse ydelser:
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt