Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Løsninger til sikkerhed og automatisering

Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS 4000 giver dig forskellige løsninger til sikkerhed og automatisering: styringer i forskellige effektklasser, I/O-enheder, mange I/O-moduler, netværkskomponenter og encodere. Vælg den passende styring, og udvid den med de ønskede I/O-moduler og andre komponenter til innovative styringssystemer. Netværksetablering og kommunikation udføres med realtids-Ethernettet SafetyNet p.

Med systemkomponenterne PSSnet udformer du din netværkstopologi til Ethernet-baserede kommunikationssystemer som SafetyNET p. Til vores styringers kommunikation med eksterne styringer anvender du vores gateways. Med dem kan automatiseringssystemet PSS 4000 integreres i eksisterende EtherCAT-arkitekturer.

Hastighedsfølerne PSENenco anvendes sammen med PLC-styringerne PSSuniversal PLC til fastlæggelse af position og hastighed. Der er tale om absolutencodere, der leverer diversitære, absolutte positionsværdier.

Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

  • Løsninger til sikkerhed og automatisering
  • Fleksibilitet – takket være modulær systemopbygning
  • Sikker kommunikation via realtids-Ethernettet SafetyNet p
  • Forskellige hardwareeffektklasser til enhver applikation
  • Kan integreres i eksisterende arkitekturer med PSSnet
  • Fastlæggelse af position og hastighed med PSENenco
Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Styringssystem til jernbaneteknik og krævende klima

Vores produktprogram: hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt