Sikker bevægelsesovervågning

Den rigtige hastighedsløsning til enhver applikation

Sikker bevægelsesovervågning

I henhold til maskindirektivet skal driftstilstanden overvåges og opretholdes på en sikker måde, når drevet standses. Også bevægelsesovervågningens sikkerhedsfunktioner – uanset om de er eksterne eller integreret i drevet – skal sikres. Begrebet "sikker" skal her forstås i betydningen "funktionel sikkerhed" i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder EN 61508 og EN ISO 13849-1 for maskiner.

Sikker overvågning af bevægelser kan implementeres ved hjælp af hastighedsovervågning og anvendes til beskyttelse af betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. På denne måde sker der en sikker registrering af farlige bevægelser, og passende modforanstaltninger kan igangsættes rettidigt.

Dine fordele med sikker bevægelsesovervågning

  • Sikkert arbejde med åben beskyttelsesdør
  • Reducerede klargøringstider på grund af bedre overblik i klargøringsområdet
  • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikkert begrænset klargøringshastighed
  • Hurtigere adgang til maskinen efter påbegyndelse af stilstand
  • Beskyttelse af anlæggene mod mekaniske skader
Dine fordele med sikker bevægelsesovervågning

Vælg den passende løsning til din sikre bevægelsesovervågning

Vælg den passende løsning til din sikre bevægelsesovervågning
  • Sikkerhedsrelæet PNOZ s30 er som stand-alone-modul en komplet løsning i sig selv til hastighedsovervågning
  • Med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti får du takket være mange kommunikationsinterfaces og udvidelsesmoduler en særdeles fleksibel løsning
  • Med den drevintegrerede løsning Safe Motion nyder du godt af meget hurtige reaktionstider og meget lidt arbejde med ledningsføring
  • Ved at bruge automatiseringssystemet PSS 4000 får du en frit programmerbar styring og kan foretage en individuel implementering af dine behov

Mange muligheder

  • Øget produktivitet takket være sikkert hastighedsområde ved overførselsprocesser i forbindelse med processer, der griber ind i hinanden, som f.eks. transportbånds bufferzoner, og til forhindring af beskadigelser på grund af for hurtig proceshastighed.
  • Hygiejnisk tapning takket være sikker bevægelsesretning ved fyldnings- og produktionsprocesser, der kun må køre fremad, som f.eks. tapningsprocesser inden for levnedsmiddelområdet, der kan blive kontamineret ved returløb.
  • Øget sikkerhed takket være sikkert driftsstop f.eks. ved at forhindre nedsynkning eller nedfald af hængende last og kørsel med åben beskyttelsesdør i driftstype II på værktøjsmaskiner samt ved at forhindre bagfra kommende materiale, der "skubber på", efter at maskinen er standset.
  • Sikker klargøring takket være stilstandsovervågning ved frigivet beskyttelsesdør og processer på mindre maskiner, som f.eks. påsætning af etiketter, varme, påstempling af logo, efterfyldning af materiale.
  • Kombination af sikker overvågning af hastighed og stilstand f.eks. i bearbejdningscentre til træbearbejdning. Her er det nødvendigt med forskellige hastigheder, fordi der findes forskellige værktøjer og materialer, der skal bearbejdes.
Mange muligheder

Vores program: Sikker bevægelsesovervågning

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt