Ostfildern, 12. aug. 2021

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II fra Pilz: verdens første UL-certificerede type 3-lysgitre til USA og Canada – markedet er åbent for type 3!

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II type 3 fra Pilz er aktuelt verdens første med en godkendelse fra den globale testorganisation Underwriters Laboratories (UL) med hovedkvarter i Northbrook, USA. Certificeringen bekræfter, at sikkerhedslysgitrene opfylder de nationale sikkerhedsstandarder i USA og Canada. Det nyder maskinproducenter godt af, især hvis de eksporterer til disse markeder.

PSENopt II type 3 sikkerhedslysgitre har med succes gennemgået certificeringsprocessen hos UL, en af verdens førende virksomheder inden for sikkerhedsvidenskab. UL-certificeringen hjælper virksomheder og brugere med at introducere deres produkter og systemer på det nordamerikanske marked. Det nyder de lokale kunder godt af, fordi idrifttagningen kan gennemføres hurtigere.

De eneste til applikationer af type 3 siden 2016
Med sikkerhedslysgitrene PSENopt II type 3, der blev introduceret i 2016 som en verdensnyhed til denne sikkerhedskategori, er det enkelt at implementere applikationer i sikkerhedskategorien Performance Level d (PL d). Det reducerer i sidste ende omkostningerne, fordi du ikke behøver at overdimensionere.

Globalt unik, også mod stød og slag
Produktserien af sikkerhedslysgitre PSENopt II sørger for, at man på en sikker måde kan gribe ind i produktionsprocessen. Alt efter behov sørger PSENopt II-sikkerhedslysgitre i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2 "Maskinsikkerhed – Berøringsløst beskyttelsesudstyr" for beskyttelse af fingre, hænder og krop. Derudover er sikkerhedslysgitrene fra Pilz som de eneste på markedet udstyret med en stødbestandighed på 50 g. De ekstremt stødbestandige lysgitre er således optimalt egnede til barske industrimiljøer. De sørger især for produktiv sikkerhed i robotapplikationer, emballagemaskiner og presser. Dermed har PSENopt II øget fleksibilitet, hvad angår deres anvendelsessted.

l forbindelse med styringsteknik fra Pilz – f.eks. den sikkert konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 – er sikkerhedslysgitrene PSENopt II en sikker og rentabel, komplet løsning til alle brancher og anvendelsesområder.

Yderligere oplysninger om emnet finder du her 

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II type 3 fra Pilz er aktuelt verdens første UL-certificerede type 3-sikkerhedslysgitter. Det nyder især maskinproducenter, som eksporterer til det nordamerikanske marked, godt af. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Sikkerhedslysgitrene PSENopt II type 3 fra Pilz er aktuelt verdens første UL-certificerede type 3-sikkerhedslysgitter. Det nyder især maskinproducenter, som eksporterer til det nordamerikanske marked, godt af. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Sikkerhedslysgitrene PSENopt II type 3 fra Pilz er aktuelt verdens første UL-certificerede type 3-sikkerhedslysgitter. Det nyder især maskinproducenter, som eksporterer til det nordamerikanske marked, godt af. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt