Automatiseringssystemet PSS 4000-R specielt til jernbaneautomatisering

Sikkert undervejs med PSS 4000-R

Automatiseringssystemet PSS 4000-R

Med automatiseringssystemet PSS 4000-R tilbyder vi dig et velrenommeret, sikkert og gennemprøvet system til skræddersyede og ekstra rentable løsninger til jernbaneindustrien. Betegnelsen "-R" i produktnavnet afslører, at disse produkter er blevet specielt udviklet til Railway-applikationer. I overensstemmelse med CENELEC-standarderne EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 og EN 45545 er de SIL-4-kompatible. Systemet egner sig med sin modulopbygning optimalt til digitale styringsopgaver samt retrofit. Se selv de mange anvendelsesmuligheder, og bliv overbevist!

Sammenlignet med de proprietære styringsløsninger, som ofte anvendes inden for jernbaneområdet, er automatiseringssystemet PSS 4000-R betydeligt billigere, både hvad angår anskaffelsespris og vedligeholdelsesomkostninger.

M12-interface til jernbaneapplikationer

De hidtidige hovedmoduler med RJ45-interface fås nu også i en variant med M12-interface. Dermed tilbyder vi dig endnu et robust interface. Ved stød- og vibrationsbelastninger kan du således helt undvære kabelaflastninger i vibrationstruede applikationer.

Vælg her mellem fire forskellige hovedmoduler, og sammensæt dit automatiseringssystem PSS 4000-R helt individuelt: Du kan vælge mellem to R(ailway)-hovedmoduler med PLC-funktion (bestillingsnummer 315070 og 315071) samt to R-kommunikationsmoduler (bestillingsnummer 315085 og 315086) med hver et M12- og RJ45-interface. Nu står intet længere i vejen for en problemfri signaloverførsel!

M12-hovedmodul PSS 4000-R

Ingen tid til forsinkelser

Visualiseringssoftwaren PASvisu

Automatiseringssystemet følger Multi-Master-princippet. Det betyder, at du på en lang jernbanestrækning kan forbinde flere PLC-styringer PSSuniversal PLC-R med hinanden. På denne måde undgår du uendeligt lange ledningsføringer.
Med den web-baserede visualiseringssoftware PASvisu har du overblik over alle komponenter i systemet. Den registrerer og lokaliserer driftsforstyrrelser og fejl særligt hurtigt. Sådan gør du dine projekter hurtigere lige fra engineering over runtime til vedligeholdelse. Her er der ingen tid til forsinkelser!

Her er en oversigt over fordelene:

Fordele ved PSS 4000-R inden for jernbaneindustrien
  • Fejlfri ved en omgivelsestemperatur fra -40 °C til +70 °C
  • Modstandsdygtig over for mekaniske belastninger ved vibrationer eller stød
  • Elektromagnetisk kompatibel (EMC)
  • Størst mulig fleksibilitet ved hjælp af decentrale I/O-moduler, som kan udvides
  • SIL-4-kompatibel i overensstemmelse med CENELEC-standarderne EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 og EN 45545
  • Sikrere netværksforbindelse over store afstande med SafetyNET p, den realtids-Ethernet-baserede protokol
  • Mulighed for fjernservice, diagnose og visualisering med PASvisu

Vores produktprogram:
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt