Sikring af farezoner med ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger

Brug sensorer til areal- og områdeovervågning!

Optiske, scanner- og radarbaserede sikkerhedssensorer

Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger er især berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger (ESPE). De omfatter følgende teknologier: optiske sensorer som enkeltstråle-lysbomme og sikkerhedslysgitre eller sikkerhedsscannere. Ud over de klassiske berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger betragtes sikre radarsystemer også som barrierefrie sikkerhedsløsninger.

Alle teknologier har følgende tilfælles: Maksimale sikkerhedsniveauer, korte reaktionstider, diagnosegrænseflader til afhjælpning af fejl, enkel konfiguration og betjening samt robuste produktegenskaber, der giver færre stilstandsperioder. På denne måde kombinerer de forskellige teknologier sikkerhed og produktivitet med brugervenlighed.

Applikationsbillede med berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger

Oversigt over alle applikationer

Sikring af åbne adgange samt steder, hvor man kan række ind

Med sikkerhedslysgitre overvåger du åbne adgange samt steder, hvor man kan række ind til farezoner. Lysgitre er især det rigtige valg ved applikationer, hvor der aktivt skal gribes ind i produktionsprocessen, f.eks. ved tilførsel og udtagning af produkter.

Sikkerhedslysgitre anbringes ved adgange og steder, hvor man kan række ind til farezoner. De registrerer ved hjælp af deres infrarøde stråler, når der befinder sig personer eller objekter i beskyttelseszonen. Hvis en lysstråle afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando. Derefter stoppes maskiner og anlæg.

Afhængigt af kravene sørger lysgitre for finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2. De giver særdeles korte reaktionstider og kan derfor anbringes tættere på farezonen. For at bevare beskyttet drift og samtidig føre materiale gennem lysgitteret anvendes der udvidede funktioner som blanking og muting. Lysgitre kan også bruges til at implementere applikationer med overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse. Her nyder brugerne godt af lysgitre, som muliggør tæt sammenstilling af beskyttelseszoner uden dødzoner.

 

Stationær og mobil sikring af farezoner

Sikkerhedsscannere har mange anvendelsesmuligheder: Det rækker lige fra stationære applikationer til områdesikring over adgangssikring til applikationer med overtrædelsesbeskyttelse (genstartsspærre). Endvidere anvendes de til sikring af førerløse transportkøretøjer (AGV-system).   
 
Som sikkerhedsprodukt i kategori 3 i henhold til IEC/EN 61496 overvåger sikkerhedsscannere todimensionelle arealer. Her aftaster en laserstråle det areal, der skal overvåges. Afstanden til objektet beregnes ved at måle tidsforskellen mellem det tidspunkt, hvor lysimpulsen udsendes, og hvor den kommer tilbage. For at registrere objekter i forskellige retninger omdirigeres laseren via et roterende spejl og registrerer et område omkring scanneren på 275°.

Beskyttelsesområderne kan indrettes fleksibelt, fordi flere separate zoner kan overvåges samtidig med kun én scanner. Det er også muligt at skifte mellem mange forskellige konfigurationer. 

Overvågning af beskyttelsesområder i barske anvendelsesmiljøer

Ved overvågning af farezoner med høje krav til robusthed og barske miljøer møder optiske sensorer ofte deres begrænsning. Det gælder f.eks. inden for metal- og træbearbejdning eller i forbindelse med udendørs applikationer. Her har radarsystemer store fordele på grund af deres måleprincip: FMCW-radar-volumenovervågning (Frequency Modulated Continuous Wave) med en frekvens på 24 - 24,25 GHz er her særdeles modstandsdygtig mod ydre påvirkninger som f.eks. støv, smuds, regn, lys og gnistregn.

Med radarteknologi kan der implementeres applikationer op til SIL 2, PL d og kategori 3. Radarsystemer udmærker sig med en høj kapacitet også ved kraftige temperaturudsving. Flere serieforbundne sensorer udsender radarstråler og analyserer refleksionerne, som ændrer sig over tid. På denne måde kan man detektere forhindringer, der bevæger sig i beskyttelsesområdet.

Konfigurationen af beskyttelsesområdet kan variere alt efter størrelsen på det område, der skal overvåges. Radarbaserede sensorer er særligt velegnede til alle applikationer med overtrædelsesbeskyttelse (genstartsspærre) i barske miljøer, som f.eks. under svejsearbejde i en robotcelle. Derudover er sikring af stationære applikationer og adgangssikring en del af anvendelsesområdet.

Sammenligning af optiske, kamerabaserede og radarbaserede sensorer

Teknologi Måleprincip, funktion Applikationer Fordele
Sikkerhedslysgitre
  • Laser eller infrarød
  • Registrerer statiske objekter
  • Overvågning af 2D-områder
  • Statisk installation
  • Adgangs- og indrækningssikring
  • Sikring af pladser til manuel indlægning
  • Overtrædelsesbeskyttelse
  • Fingerbeskyttelse
  • Stor rækkevidde
  • Korte reaktionstider
  • Udvidede funktioner: muting, blanking, kaskadeopkobling
Sikkerhedsscannere
  • Lasere
  • Registrerer forhindringer
  • Overvågning af 2D-områder
  • Stationære og mobile applikationer
  • Stationær og mobil sikring af farezoner
  • Overtrædelsesbeskyttelse
  • Adgangssikring med vertikale applikationer
  • Præcis kantskarphed
  • Hurtige reaktionstider
  • Præcis definition af overflader, der skal overvåges
  • Ekstrafunktioner: muting, blanking, serieforbindelse, encoder-analyse, konfigurationsomskiftning
Sikre radarsystemer
  • FMCW-radar: 24 GHz (elektromagnetisk energi)
  • Registrerer vandbaserede og metalliske objekter
  • Reagerer på bevægelse
  • Volumenovervågning
  • Overtrædelsesbeskyttelse
  • Stationær og mobil sikring af farezoner
  • Adgangssikring 
  • Meget modstandsdygtig over for eksterne miljøpåvirkninger
  • Self Teaching Background (STB)
  • Funktioner: muting

 

Komplet løsning til problemfrit samspil

I forbindelse med maskiners sikkerhedstekniske udstyr kommer det ikke kun an på de enkelte komponenter, men på, hvordan de spiller sammen 

Pilz hjælper dig med at vælge og integrere den passende løsning.
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt