Sikkerhedsafbrydere med lås

Arbejd sikkert og produktivt – med sikkerhedsafbryderne fra Pilz

Produktbillede af flere sikkerhedsafbrydere med aflåsning

Bevægelige afskærmninger som sidehængte døre og skydedøre, lemme eller kapper findes i næsten alle applikationer. Hvis der er farlige efterløbsbevægelser, er der behov for en sikkerhedsaflåsning med passende manipulationsbeskyttelse i overensstemmelse med EN ISO 14119

Beskyttelsesdøren kan først åbnes, når farlige maskinbevægelser er standset. Genstart er først mulig efter lukning og låsning af beskyttelsesdøren. Samtidig må beskyttelsesanordningerne hverken kunne omgås eller manipuleres. 

Pilz-sikkerhedsafbrydere med aflåsning giver dig den passende løsning både i forbindelse med proces- og personbeskyttelse – så arbejdet kan udføres sikkert og produktivt.

Sikker aflåsning. Effektiv produktion.

  • Omfattende portefølje med afbrydere giver stor fleksibilitet ved konstruktion af maskinen
  • Konstrueret til alle applikationer op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849 og op til SIL 3 i overensstemmelse med EN IEC 62061
  • Du sparer både tid og omkostninger takket være enkel montering og mulighed for sikker serieforbindelse med diagnose
  • Beskyttelse mod farlige maskinbevægelser ved hjælp af overvågning af sikker låsning og sikker tvangskobling af døre
  • Høj sikkerhed og produktivitet: Beskyttelse mod manipulation forhindrer uønskede produktionsafbrydelser; kodning kan vælges frit
  • Individuel beskyttelsesdørsløsning, der passer til applikationen
  • Sensorerne har korte stilstandsperioder og lang levetid
En produktionsmedarbejder foran den maskine, hvor der anvendes sikkerhedsafbrydere med aflåsning.

Den passende magnetiske sikkerhedslås til din applikation

Er du på udkig efter den rigtige sikring af din bevægelige afskærmning? Spørgsmålet om typen af beskyttelsesanordning, den nødvendige aflåsning samt det nødvendige Performance Level er grundlaget for valget af den passende døraflåsning. Find den rigtige løsning her – start nu:

Beskyt menneske og maskine med aflåsning af døre.

Er du på udkig efter den rigtige sikring af din bevægelige afskærmning? Spørgsmålet om typen af beskyttelsesanordning, den nødvendige aflåsning samt det nødvendige Performance Level er grundlaget for valget af den passende døraflåsning: 

Ikon med symboler for beskyttelsesanordninger

Typen af beskyttelsesanordning

Er der tale om en passabel eller en ikke-passabel beskyttelsesanordning? Passable sikkerhedsanordninger er som regel større sidehængte døre og skydedøre, ikke-passable er f.eks. afskærmninger eller lemme.

Ikon med symbol for et ur

Procesaflåsning eller sikker aflåsning 

Spørgsmålet om typen af døraflåsning afhænger af efterløbstiden. Hvis den tid, det tager at nå det farlige sted, er længere end efterløbstiden, er procesaflåsning tilstrækkelig. Men hvis indgrebstiden er kortere end efterløbstiden, er det nødvendigt med en sikker aflåsning (personbeskyttelse).

Ikon med bogstaverne PL

Performance Level

Beskyttelsesniveauet fastlægges i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 eller EN 62061. Afgørende for fastlæggelsen er f.eks., hvor alvorlige de mulige personskader er, risikohyppigheden og muligheden for at undgå risici.

 

Yderligere oplysninger om magnetiske sikkerhedslåse:

Sikre, komplette løsninger til din beskyttelsesanordning

En pålidelig og effektiv sikring af beskyttelsesanordningerne omfatter ud over sikkerhedsaflåsningen også en supplerende betjeningsenhed samt passende ledningsføring og styringsteknik. Pilz-sikkerhedssensorerne kan serieforbindes med hinanden og er kompatible med andre produkter og interfaces. De indgår optimalt i dit anlægsmiljø og giver også mulighed for efterfølgende ombygning af dit anlæg med Pilz-komponenter.

Individuel beskyttelsesdørsløsning med adgangsautorisation

  • Sikkerhedsafbrydere med aflåsning til beskyttelse af processer og personer 
  • Enkel betjening med knapenheden PITgatebox og som tilvalg med integreret adgangsstyring 
  • Supplerende tilbehør: fra det passende dørgreb til flugtfrigørelse 
  • Omfattende diagnose- og statusinformationer med Safety Device Diagnostics (SDD) 
  • Den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2
Grafik med en applikation med beskyttelsesanordning

Vores produktprogram: sikkerhedsafbrydere med aflåsning
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt