Med PLC-styringerne giver vi dig styringer, som du kan bruge til både at styre automatiserings- og sikkerhedsfunktioner. Vores PLC-styringer er modulopbyggede. Dvs. at du kan sammensætte dem efter behov. Til dette formål er der forskellige hovedmoduler (med hovedprocessoren) og mange forskellige I/O-moduler til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner til rådighed. Du tilpasser simpelthen systemopbygningen til dine behov. Du kan supplere og udskifte modulerne vilkårligt.
PLC-styringerne PSSuniversal er en del af automatiseringssystemet PSS 4000 og kan anvendes til både enkle og avancerede automatiseringsprojekter.
I/O-modul
Der er et stort udvalg af I/O-moduler til rådighed til dit automatiseringsprojekt til sikker, ikke-sikker, digital og analog signalbearbejdning. Du supplerer med eller udskifter blot modulerne, når der skal laves individuelle systemtilpasninger. Det gør dig utroligt fleksibel.
PLC-styringer med kapslingsklasse IP67
PSS67 PLC er den første sikre og kompakte PLC-styring med kapslingsklasse IP67 til automatisering uden kontaktskab. Den kan integreres komplet i automatiseringssystemet PSS 4000 og også anvendes til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner.