Den sikre ledningsovervågning PLIDdys giver sikker tilkobling med toleder-forbindelser og dermed maksimal sikkerhed ved lange ledningsafstande. Utilsigtet tilkobling eller igangsætning af anlæg i tilfælde af fejl kan undgås med PLIDdys. Dette er især en fordel i forbindelse med forbundne anlæg eller vidt forgrenede anlægsdele, som man ikke altid har overblik over.
Komponenter til ledningsovervågning
Maksimal sikkerhed ved lange ledningsafstande – med PLIDdys!
Ledningsovervågning: Her er en oversigt over fordelene
- Registrering af alle mulige ledningsfejl ved hjælp af permanent ledningskontrol med PLIDdys, brugerspecifikke kontroller bortfalder
- Indsætning af PLIDdys i eksisterende ledningsføring og dermed lave ekstraudgifter
- Enkel integration i eksisterende anlæg ved hjælp af den lille størrelse
- Reduktion af omkostninger, fordi den eksisterende periferi bibeholdes
- Velegnet til ledningslængder op til 3.000 meter
Den optimale løsning PLIDdys: Egenskaberne
- Kompakt konstruktion
- Enkel opgradering af et eksisterende anlæg
- PLIDdys kan f.eks. integreres i sensorer eller kontakter
- Den optimale løsning til sikre ledninger / forbindelser i kombination med evalueringsmodulet PNOZ e8.1p
Eksempler på anvendelse: Ledningsovervågningen PLIDdys
- Tovbaner, liftanlæg
- Transportbånd i åbne brud og i miner
- Tunnelboremaskiner
- Presselinjer
- Forlystelsesparker
- Slæbekabelapplikationer
- Kombinerede/forgrenede anlægsdele
Vores produktprogram: PLIDdys
Top
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]