text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
397 produkter fundet
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Hovedmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, kommunikation med udvidelsesmoduler, forsyningsspænding til myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 2 testimpulsudgange til tvær- og kortslutningsovervågning, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til valg af funktioner, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Kr.912.00
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 2 indgangsfunktioner, AND-forbindelse for indgangsfunktionerne, 2 meldeudgange, 2 drejekontakter til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Kr.1,112.00
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 2 indgangsfunktioner, OR-forbindelse for indgangsfunktionerne, 2 meldeudgange, 2 drejekontakter til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Kr.1,112.00
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 indgangsfunktion til tilslutning af et tohåndstryk (type III A), AND-forbindelse for indgangsfunktionerne, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Kr.1,445.00
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 indgangsfunktion til tilslutning af et tohåndstryk (type III C), AND-forbindelse for indgangsfunktionerne, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Kr.1,694.00
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 indgangsfunktion, 2 udgangsfunktioner med hver 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Kr.1,523.00
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede, uforsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator

Kr.1,523.00
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 indgangsfunktion, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 udgangsfunktion med1 sikker halvlederudgang, forsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, 1 drejekontakt til indstilling af forsinkelsestiden, 1 drejekontakt til forsinkelsens faktorindstilling og til valg af fra- eller tilkoblingsforsinkelse, LED-indikator

Kr.1,767.00
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede, forsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 2 meldeudgange, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, 1 drejekontakt til indstilling af forsinkelsestiden, 1 drejekontakt til forsinkelsens faktorindstilling og til valg af fra- eller tilkoblingsforsinkelse, LED-indikator

Kr.1,767.00
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 2 udgangsfunktioner med hver 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang, LED-indikator

Kr.1,257.00
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede, uforsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang, LED-indikator

Kr.1,257.00
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, tilslutning til halvlederudgangenes forsyningsspænding, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, uforsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 udgangsfunktion med 1 sikker halvlederudgang, forsinket og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af forsinkelsestiden, 1 drejekontakt til forsinkelsens faktorindstilling og til valg af sluk- eller tænd-forsinkelse, LED-indikator

Kr.1,517.00
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 1 udgangsfunktion med 3 sikre relæudgange, tvangsstyrede, forsinkede og 1 indgang til tilbagemeldingskreds, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til indstilling af forsinkelsestiden, 1 drejekontakt til forsinkelsens faktorindstilling og til valg af sluk- eller tænd-forsinkelse, LED-indikator

Kr.1,517.00
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL,UB 24 V DC, bredde: 12,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,195.00
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL,UB 24 V DC, bredde: 12,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,195.00
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,410.00
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning , uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,410.00
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde: 17,5 mm,indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.1,464.00
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde: 17,5 mm,indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.1,464.00
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC,bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.1,900.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug