Med PSENopt II lockout fås der nu en ny genstartspærre til lysgitterserien PSENopt II fra Pilz. Den forhindrer utilsigtet genstart af maskinen, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i farlige områder. Ekstra sikkerhedssensorer er ikke nødvendige, og en visuel inspektion af farezonen er dermed nu overflødig. PSENopt II lockout er altså ikke kun en sikker, men også både en rentabel og enkelt håndterbar løsning til forhindring af utilsigtet genstart.
Ostfildern, 25. mar. 2021
Lysgitterporteføljen PSENopt fra Pilz forhindrer utilsigtet genstart – effektiv og sikker styring af lockout
Tilbehørsløsningen PSENopt II lockout i den robuste lysgitterserie PSENopt II består af en monteringsanordning og den tilhørende svingarm.
Effektiv styring af utilsigtet genstart
PSENopt II lockout monteres hurtigt: Monteringsanordningen fastgøres blot på siden af lysgitret. Håndteringen er også ukompliceret: Svingarmen kan klappes hen foran lysgitterets synsfelt, så snart farezonen betrædes, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. En lås giver her ekstra sikkerhed, fordi den forhindrer en ny indstilling af svingarmen. Ved hjælp af den således fremtvungne afbrydelse af synsfeltet har lysgitret ikke længere frit udsyn, hvilket forhindrer genstart. Takket være denne enkle håndtering sparer brugerne tid, hvilket øger maskinens eller anlæggets tilgængelighed.
Sikkerhedslysgitter-løsning i komplet pakke
Tilbehøret PSENopt II lockout kan anvendes sammen med lysgitrene PSENopt II fra Pilz. Takket være deres store robusthed beskytter PSENopt II-lysgitrene mod stød, kollision og vibrationer og er derfor egnede til brug i barske industrimiljøer. PSENopt II giver finger-, hånd- eller kropsbeskyttelse til applikationer op til PL e i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2 og fås i længder fra 150 mm til 1800 mm. De garanterer sikkert indgreb i produktionsprocesser: Især i forbindelse med manuelle arbejdspladser, adgangssikring samt ved tilførsel/bortskaffelse af materiale eller materialehåndtering ved siden af robotter reducerer anvendelsen af PSENopt II unødvendige stop af maskinen og giver således større produktivitet.
Ud over PSENopt II lockout supplerer yderligere omfattende tilbehør – lige fra monteringshjælp til spejlsøjler – porteføljen med lysgitterserien PSENopt II. Kombineret med den konfigurerbare lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz får brugerne en sikker, komplet løsning fra samme leverandør.
Yderligere oplysninger om sikkerhedslysgitrene PSENopt II
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk