IO-Link Safety

For meget ledningsføring, kompliceret integration og manglende gennemsigtighed? I mange maskinkoncepter bliver sikkerhedsteknikken hurtigt en faktor, der øger kompleksiteten – med direkte virkninger for udvikling, drift og effektivitet.

Sikker kommunikation helt ud i felten takket være IO-Link Safety – mindre ledningsføring, større gennemsigtighed

I moderne maskiner og anlæg bliver det stadig mere udfordrende at implementere functional safety på en økonomisk og effektiv måde. Traditionel ledningsføring medfører et stort installationsarbejde, begrænset fejldiagnose i felten og stigende kompleksitet i projekteringen.

I takt med stigende krav til fleksibilitet og tilgængelighed når konventionelle løsninger hurtigt deres grænser – især når anlægsstrukturerne udvides, og antallet af varianter stiger.

Med IO-Link Safety løser du disse udfordringer gennem en sammenhængende, digital kommunikation helt ned på feltniveau – enkelt, effektivt og som en åben standard i henhold til IEC 61139-2. Den sikre punkt-til-punkt-kommunikation muliggør det højeste sikkerhedsniveau op til PL e (SIL 3) og er uafhængig af den anvendte feltbus.

IO-Link Safety til sikker kommunikation og dataudveksling i netværksforbundne produktionsanlæg

Hvorfor IO-Link Safety?

IO-Link Safety udvider den traditionelle sikkerhedsteknik med kontinuerlig kommunikation og yderligere data.

Resultatet: mindre arbejdsbyrde, større gennemsigtighed og betydeligt mere effektive processer – fra planlægning til drift.

Her er en oversigt over dine fordele:

  • Sikker kommunikation fra styringen til sensoren
  • Betydeligt mindre arbejde med ledningsføring og færre fejlkilder
  • Optimeret procesdiagnose ved hjælp af udvidet dataanalyse
  • Yderligere data til optimeret vedligeholdelse og reparation
  • En åben, globalt standardiseret tilgang
To personer foran en illustration af IO-Link Safety og et automatiseret produktionsanlæg med industrirobotter og visualiseret dataflow

Oplev IO-Link Safety – se det gratis webinar nu

Find ud af, hvordan IO-Link Safety gør din automatisering mere effektiv, gennemsigtig og fremtidssikret.

(Webinaret er kun tilgængeligt på engelsk.)

IO-Link Safety gør hele forskellen

Sådan får du konkret gavn af IO-Link Safety

Et stigende søjlediagram med en pil, der illustrerer vækst, øget produktivitet og løbende optimering af processer.
  • Øgning af produktiviteten

Mindre arbejde med projektering og installation sparer tid og ressourcer.

Ursymbolet som symbol på korte reaktionstider, effektive processer og høj tilgængelighed af maskiner og anlæg.
  • Minimering af driftsstop

Gennemsigtige diagnosedata gør det muligt at udføre fejlfinding hurtigere.

Et nærmere kig på binære tal som symbol på analyse af digitale data, tidlig identifikation af information og optimering af processer.
  • Reduktion af kompleksiteten

Standardisering gør planlægning, implementering og udvidelse nemmere.

Euro-symbolet med cirkelpile som symbol på omkostningseffektivitet, produktivitet og bæredygtig maskinsikkerhed.
  • Etablering af fremtidssikkerhed

En åben standard og en skalerbar arkitektur sikrer investeringer på langt sigt.

IO-Link Safety-systemet fra Pilz

IO-Link Safety-komponenter med sikkerhedslysgitre, sensorer og betjeningselementer til effektiv integration af sikkerhedsteknik i industrielle automatiseringsanlæg

Pilz tilbyder dig en samlet løsning til IO-Link Safety – perfekt afstemt og fra én og samme leverandør.

Din fordel: Minimal integrationsindsats og maksimal systemsikkerhed.

  • Den første TÜV-certificerede IO-Link Safety Master: Central grænseflade til sikker kommunikation mellem styringen og felten.
  • IO-Link Safety Devices: Sensorer og komponenter med integreret kommunikation samt udvidede diagnosedata
  • Kabler og konfiguration: Standardiseret kabelføring og hurtig idrifttagning med de rette værktøjer.

Oplev IO-Link Safety-systemet

Typiske anvendelsesområder for IO-Link Safety

Emballeringsanlæg med sikkerhedslysgitre, beskyttelsesdøre og IO-Link Safety-Master til sikker afskærmning af adgangssteder og farlige områder langs materialeflowet

Emballeringsanlæg med adgangssikring

Udfordring: Stort arbejde med ledningsføring og begrænset monteringsplads ved integration af sikkerhedssensorer

Opdag løsningen

Materialehåndteringsanlæg med integreret robotteknologi samt IO-Link Safety Master, sikkerhedslysgitre og sensorer til sikker afskærmning af farezoner og et effektivt materialeflow

Materialetransport med integreret robotteknologi

Udfordring: Sikring af adgangsveje samtidigt med høj anlægstilgængelighed

Opdag løsningen

Er du klar til næste skridt med IO-Link Safety?

Som partner og udvikler af IO-Link Safety hjælper vi dig med en effektiv implementering af dine sikkerhedskoncepter – fra planlægning til idrifttagning. Drag fordel af vores mange års erfaring og vores omfattende ekspertise inden for sikker automatisering.

Oplev IO-Link Safety-systemet fra Pilz

Automatiseret produktionsanlæg med robotter og IO-Link Safety, der sikrer gennemsigtige diagnosedata, reducerede driftsstop og effektiv vedligeholdelse

Har du flere spørgsmål om IO-Link Safety?

FAQ til IO-Link Safety

Hvad er IO-Link Safety?

IO-Link Safety er en udvidelse af det standardiserede kommunikationssystem IO-Link, der er udviklet specielt til sikkerhedsrelaterede anvendelser inden for automatisering. Det muliggør sikker overførsel af data mellem sensorer, aktuatorer og styringer i overensstemmelse med kravene til funktionel sikkerhed.

Hvornår og hvordan skal jeg anvende IO-Link Safety?

IO-Link Safety er særligt velegnet, hvis der anvendes mange sikkerhedssensorer i jeres anlæg, og I har brug for en sammenhængende, sikker kommunikation helt ud i felten.

Teknologien udvider IO-Link med functional safety og muliggør nem integration i felten, hurtig ledningsføring samt omfattende diagnosedata.

Din fordel: Du kan automatisere mere fleksibelt, gennemsigtigt og produktivt, samtidig med at integrationsindsatsen reduceres.

Hvad er forskellen mellem IO-Link og IO-Link Safety?

Den største forskel ligger i sikkerhedsfunktionen:

IO-Link: Standardkommunikation til sensorer og aktuatorer

IO-Link Safety: Sikker kommunikation med yderligere sikkerhedsmekanismer (f. f. fejldetektion, sikre telegrammer). Det er specielt udviklet til anvendelser, hvor mennesker og maskiner skal beskyttes.

Hvad er fordelene ved IO-Link Safety inden for industriel automatisering?

IO-Link Safety byder på flere afgørende fordele:

  • Standardiseret kommunikation med henblik på safety og standarddata
  • Mindre arbejde med ledningsføring takket være ensartede ledninger
  • Stor fleksibilitet ved integration af moduler
  • Enkel parametrering og diagnose
  • Fremtidssikkerhed gennem åbne standarder

Hvilke komponenter skal jeg bruge til en sikker IO-Link-installation?

Et IO-Link Safety-system består typisk af:

  • IO-Link Safety Master
  • Sikre IO-Link-moduler ( sensorer/aktuatorer)
  • Sikkerhedsstyring (f.eks. sikker PLC)
  • Standardiserede forbindelseskabler

Kan IO-Link Safety erstatte eksisterende sikkerhedsløsninger?

Ja, i mange tilfælde kan IO-Link Safety erstatte traditionelle sikkerhedsrelaterede ledningsføringer. Det reducerer omfanget af komplekse kabelføringer og sikrer samtidigt større gennemsigtighed og bedre muligheder for fejlfinding.

Hvilke fordele giver data og gennemsigtighed med IO-Link Safety?

Med IO-Link Safety får du ikke blot sikre signaler, men også yderligere tilstands- og diagnosedata direkte fra felten.

Disse muliggør:

  • Hurtigere og mere målrettet fejlfinding
  • Markant reducerede stilstandsperioder
  • Større gennemsigtighed omkring maskinernes tilstand
  • Mere effektive vedligeholdelses- og serviceprocesser
  • Grundlaget for tilstandsbaseret og forebyggende vedligeholdelse
  • <span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Din fordel: Større gennemsigtighed, der sikrer højere tilgængelighed og mere effektiv vedligeholdelse
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]