På interpack 2023 (04.05.2023 - 10.05.2023) præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz under mottoet "Fleksible automatiseringsløsninger til Safety og Security" fremtidssikrede teknologier, der giver større produktsikkerhed inden for automatisering af emballering. På messestanden vil der være fokus på løsninger og produkter til primær, sekundær og slutemballage inden for sensorteknologi, styringsteknik, betjening og overvågning samt netværk – med industri-firewallen SecurityBridge. Messedeltagelsen afrundes af programmet med rådgivning og serviceydelser, der er særligt tilpasset til emballagebranchen.
Ostfildern, 7. mar. 2023
Pilz på interpack 2023, hal 18/ B02 – fokus på Safety og Security – automatisering med henblik på større emballeringssikkerhed
Et højdepunkt fra Pilz i Düsseldorf: Den TÜV-SÜD-certificerede løsning til sikker overvågning af kartonnagetilførslen på emballeringsmaskiner. Et andet tematisk fokus er intelligent emballage 4.0, og hvordan digitalisering kan bruges rentabelt til emballering af fødevarer, lægemidler og nonfood-produkter. De besøgende kan også opleve live på Pilz Smart Factory-modellen, hvordan individualiserede produkter kan fremstilles sikkert og fleksibelt.
Sekundær emballage – enkel løsning til sikker kartonnering
Sikker kartonnagetilførsel i forbindelse med sekundær emballage er et af Pilz' intelligente automatiseringskoncepter, som ikke kun gør emballeringslinjerne sikrere, men også nemmere at betjene. Løsningen, som er udformet til små og mellemstore maskiner og certificeret af TÜV-SÜD, giver mulighed for at vælge mellem hele to sikkerhedsstyringer som analyseenheder – den lille styring PNOZmulti 2 til applikationer, hvor konfigurationen udføres via et softwareværktøj, og det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ til tilførselsløsninger i batch-størrelse 1. I Düsseldorf informerer eksperter om, hvordan denne fleksible og rentable sikkerhedsløsning sparer tid og penge i forbindelse med planlægning, projektering og idrifttagning.
Sikkerhed omfatter også adgang
Industrie 4.0 er nået til emballageindustrien. Ud over Smart Factory er intelligente netværk og Customizing centrale emner. Det kræver effektive automatiserings- og sikkerhedskoncepter, der omfatter Safety og Industrial Security og dermed også sørger for produktsikkerheden. I forbindelse med dette præsenterer Pilz på interpack bl.a. sine løsninger til Identification and Access Management (I.A.M.), der bruges til implementering af omfattende adgangsstyring på emballeringsmaskiner og i maskinparker.
Digitale løsninger til vedligeholdelse og meget andet
I.A.M. som omfattende løsning til sikker adgangsstyring muliggør også valg af sikre driftstyper: I Düsseldorf har automatiseringsvirksomheden taget den effektive digitale vedligeholdelsessikring "Key-in-pocket" med, som er baseret på adgangsautorisationssystemet PITreader og Pilz-styringsteknik. Den forhindrer uplanlagt genstart af maskiner, så længe der befinder sig personer i farezonen i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. Før en eller flere autoriserede operatører kommer ind i anlægget, autentificerer de sig med deres personlige transpondere, og samtidig tildeles der et individuelt Security-ID, som gemmes centralt i sikkerhedsstyringen. Det beskytter maskinen mod manipulation og operatøren mod utilsigtet genstart.
I modsætning til en vedligeholdelsessikring med mekaniske nøgler kan anlægget betrædes eller forlades gennem en vilkårlig beskyttelsesdør. På denne måde giver "Key-in-pocket" større fleksibilitet og tidsbesparelse i forbindelse med vedligeholdelse. Pilz præsenterer yderligere fleksibilitet for driftsansvarlige og brugere med udlæsningsenheden PITreader card unit, hvor operatørerne kan identificere sig med RFID-transpondere i kort- og sticker-format.
Firewall, som beskytter emballering
Netværkstilslutningen af IT og OT (Operational Technology) kræver ekstra beskyttelse af emballeringsmaskiner – f.eks. i påfyldningsanlæg. Til dette formål har Pilz firewallen SecurityBridge med på messen, som beskytter styringsnetværk mod manipulation på grund af uvedkommende adgang. Den overvåger datatrafikken mellem pc og styring og angiver ikke-tilladte ændringer af styringsprojektet. Dermed sikrer den efterfølgende styringer mod netværksbaserede angreb og uautoriseret adgang. Dette giver en høj grad af produktsikkerhed, som især kræves inden for medicinal- og fødevareemballage.
Maskindirektivet og meget andet: Pilz hjælper
For at få sikre og lovlige maskiner skal maskinproducenter kende og anvende de relevante standarder. Hertil hører kravene i den internationalt gældende standard for tvangskoblingsanordninger EN ISO 14119. Besøgende på Pilz' messestand kan få information om, hvilke andre standarder producenter og driftsansvarlige skal tage hensyn til. Eksperten i sikker automatisering hjælper med skræddersyet support gennem emballeringsmaskiners livscyklus, lige fra risikovurdering til sikkerhedsvalidering, inklusive den internationale overensstemmelsesvurdering.
Du finder yderligere oplysninger om messedeltagelsen her.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk