Functional Safety

Hvad betyder Functional Safety?

Standarder er en jungle

Årsagerne til risici og dermed også de tekniske foranstaltninger for at undgå risiciene kan være meget forskellige. Derfor skelner man mellem forskellige typer af sikkerhed f.eks. ud fra årsagen til de mulige farer.

Man taler om "Functional Safety", når sikkerheden afhænger af, om et styringssystem fungerer korrekt.

Når det drejer sig om kravene til Functional Safety, spiller risikovurderingen en central rolle. Det fremgår af standarden EN ISO 12100, hvilke trin du skal følge ved risikovurdering af og risikoreduktion for maskiner. Vurdering og verificering af sikkerhedsfunktioner overtages af standarderne EN ISO 13849 og EN IEC 62061 under forudsætning af, at den nødvendige, tekniske beskyttelsesforanstaltning er afhængig af et styringssystem. Ud fra risikovurderingen fås kravene til sikkerhedsintegriteten (PL, SIL).

Quo vadis "Functional Safety"?

To pile henviser til standarder

Også inden for automatisering er der en tendens til digitalisering. I takt med at kompleksiteten øges, anvendes der i stigende grad konfigurerbare eller programmerbare styringssystemer til sikring af maskiner og anlæg. Ved konstruktionen af maskinstyringer opstår i forbindelse med risikovurderingen ofte spørgsmålet om, hvordan det krævede sikkerhedsniveau for styringstekniske sikkerhedsfunktioner vælges. Producenterne skal udvælge og kombinere komponenterne med hinanden efter bestemte kriterier. I risikovurderingen bliver der set nærmere på sandsynligheden for et farligt svigt i en komponent. Sandsynligheden for et svigt i de forskellige komponenter skal så betragtes samlet. Det krævede sikkerhedsniveau vises via grafer, som illustrerer alvorligheden af personskaden samt varigheden og hyppigheden af eksponeringen. Jo større risikoen er, desto højere er de sikkerhedstekniske krav til styringen. I den forbindelse bliver der set nærmere på hver sikkerhedsfunktion. For eksempel beskyttelse mod uønsket genstart eller afbrydelse ved fare via nødstopfunktionen eller også om maskinen stadig er sikker, hvis en styring skulle svigte. 

Ud over kravene til en sikker maskine skal der også tages hensyn til produktiviteten. Ellers stiger sandsynligheden for manipulation af sikkerhedsanordningerne.  

Kravene til de sikkerhedsrelevante dele i maskinstyringer er fastlagt både i ISO 13849 og i IEC 62061.

Revidering af standarderne ISO 13849 og IEC 62061

Begge standarder skulle opdateres for fortsat at kunne repræsentere "det aktuelle tekniske niveau". Den nyeste udgave af IEC 62061 blev offentliggjort den 22. marts 2021. ISO 13849 har FDIS-status, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at ændre på indholdet. Årsagen til revidering af de to standarder var ikke kun et resultat af den rutinemæssige revidering og tilpasning til det aktuelle tekniske niveau, men også de mange diskussioner, som opstod ved det mislykkede forsøg på at kombinere de to standarder til IEC/ISO 17305. 

Følgende ændringer vedrører både ISO 13849 og IEC 62061:  

  • Ændret metodik til definition af det krævede sikkerhedsniveau (PL eller SIL) 
  • Ændrede krav til applikationssoftwaren afhængigt af kompleksiteten og de valgte programmeringssprog 
  • Tilladelse til, at undersystemer, der er udviklet i overensstemmelse med den ene standard, kan anvendes i den anden 
Ændringer i ISO 13849 - 2023 Ændringer i IEC 62061 - 2021 
  • Oversigt (kapitel 4) 
  • Definition af sikkerhedsfunktioner (kapitel 5) 
  • Software (kapitel 7) 
  • Validering (kapitel 10 er overtaget fra EN ISO 13849-2) 
  • Kombinationer af undersystemer (bilag H) 
  • EMC-krav, bilag L 
  • Typiske sikkerhedskrav (bilag M) 
  • Softwarekrav (use-cases bilag N) 
  • Scope: teknologiuafhængig (ikke længere begrænset til E/E/PES) 
  • Nye bilag om antal svigt (bilag C), diagnosedækningsgrad (bilag E) og pålidelighedsberegninger (bilag K) 
  • Omdøbning fra "SIL CL" til "SIL" 
  • Nye softwareniveauer for applikationssoftware (kapitel 8) 
  • Uafhængighedsgrader ved softwareverificering og generel validering 
  • EMC-krav (kapitel 6.6) 
  • Softwarebaseret parametrering mere klart defineret (kapitel 6.7) 
  • Tilføjelse af krav til periodisk test, f.eks. Proof-test 
  • Security 
Kompas, hvor pilen peger på ISO 13849

Overgangsfrist og harmonisering

ISO 13849-1 blev offentliggjort i 2023 efterfulgt af offentliggørelsen af EN ISO 13849-1:2023 i Den Europæiske Unions Tidende i maj 2024. Med en overgangsperiode indtil 15.05.2027 træder denne i kraft og afløser den foregående standard EN ISO 13849-1:2015. Harmoniseringen gælder det aktuelt gældende maskindirektiv 2006/42/EF, som den 20. januar 2027 erstattes af maskinforordningen (EU) 2023/1230. Det må antages, at EN ISO 13849-1:2023 med overskuelige tilpasninger harmoniseres til maskinforordningen (EU) 2023/1230. Der er endnu ikke planlagt en harmonisering af EN ISO 13849-1:2015 til maskinforordningen (EU) 2023/1230. Det anbefales derfor at anvende EN ISO 13849-1:2023 så hurtigt som muligt.

I marts 2024 blev IEC 62061:2021/AMD1:2024 udgivet med forskellige rettelser og tilføjelser til IEC 62061:2021. Den gennemgås i øjeblikket af CENELEC, før den forventes at blive udgivet som EN IEC 62061:2021/A1:2024.

Så snart en international IEC- eller ISO-standard offentliggøres som EU-standard i Den Europæiske Unions Tidende, gælder formodningsvirkningen. Det vil sige, at en producent, der holder sig til kravene i standarden, kan gå ud fra, at han overholder kravene til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i maskindirektivet og dermed i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen med overensstemmelseserklæringen kan anbringe CE-mærket på sin maskine. De ratificerede internationale standarder kan anvendes, så snart de er blevet offentliggjort på siderne for hhv. IEC og ISO. Det er dog alligevel en god idé tidligt at tage stilling til den forventede udvikling.

Standard Status
IEC 62061:2021
  • Offentliggjort (2021-03)
EN IEC 62061:2021
  • Offentliggjort (2022-01)
Harmoniseret til maskindirektivet 2006/42/EF (2022-04)
ISO 13849-1:2023
  • Offentliggjort (2023-04)
EN ISO 13849-1:2023
  • Offentliggjort (2023-11)
Harmoniseret til maskindirektivet 2006/42/EF (2024-05)
IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • Offentliggjort (2024-03)
EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • Offentliggjort (2024-07)
IEC 62061:2021/AMD2:2026
  • Offentliggjort (2026-03)
EN IEC 62061:2021/A2:2026
  • Offentliggjort (2026-06)
ISO 13849-2:20xx Under bearbejdning
EN ISO 13849-2:20xx Under bearbejdning

 

Oversigt over Functional Safety

En mand med laptop står på et kontor.

Functional Safety har altid til hensigt at beskytte mennesker og maskiner mod risici. I Europa er de relevante standarder om Functional Safety i forbindelse med maskinproduktion angivet i maskindirektivet. Download vores plakat om "Functional Safety" med det samme, og få et kompakt overblik over forløbet for en risikovurdering og risikoreduktion i overensstemmelse med EN ISO 12100. Afledt af denne såkaldte A-standard kan du tage to vigtige standarder med i betragtning: EN ISO 13849-1 og EN IEC 62061.

Yderligere oplysninger

Oversigt over området

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt