Med betjeningsterminalerne PMIvisu v807 og v812 kompletterer Pilz sin portefølje af betjeningsterminaler med to ekstremt robuste, effektive varianter til professionel visualisering og diagnose af automatiseringsprocesser. Brugerne kan enkelt og hurtigt implementere intuitive betjeningskoncepter med PMIvisu v8.
Ostfildern, 7. okt. 2020
De nye betjeningsterminaler PMIvisu v807 og v812 fra Pilz kombinerer robusthed og ydelse og gør det enkelt at bevare overblikket
De kapacitive betjeningsterminaler i serien PMIvisu v8 fås i en 7-tommer- og en 12,1-tommer-variant og er udstyret med operativsystemet Windows 10. Deres ridse- og stødsikre glas-touchscreens er meget modstandsdygtige og robuste. Det gør dem velegnede til anvendelse i industrielle applikationer, hvor de tåler selv støvede eller smudsige miljøer. Hard- og software er tilpasset hinanden for at opnå optimal visning og betjening: Den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu er forinstalleret i licenseret udgave på betjeningsterminalerne. Den effektive processor muliggør hurtig og enkel betjening. For at opnå en effektiv diagnose viser de kompakte betjeningsterminaler meddelelser i klartekst og øger dermed maskiners og anlægs produktivitet.
Effektiv visualisering af automatiseringsopgaver
For brugeren er det enkelt at implementere idrifttagning og administration af PMI v8 med den tilhørende software PMI Assistant. Universal anvendelse og hurtig idrifttagning er mulig takket være Ethernet-interfacet og den integrerede HDMI-tilslutning. Kombineret med automatiseringssystemet PSS 4000 eller den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 udgør PMIvisu v8-enhederne en højtydende systemløsning. Styringer, som har en OPC UA-server, kan også tilsluttes. Takket være Ul-godkendelsen kan det robuste visualiseringssystem anvendes globalt i industriapplikationer. Dermed muliggør PMIvisu v8-panelerne en brugervenlig og effektiv visualisering og diagnose af maskiner og anlæg.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk