Danmark | dansk

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti

Det originale konfigurerbare sikkerhedssystem!

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti har været på markedet siden 2002 og anvendes i dag i hundredtusindvis af applikationer. Du implementerer dermed flere sikkerhedsfunktioner på en maskine eller et anlæg.

Takket være modulopbygningen kan PNOZmulti tilpasses til dine maskiners og anlægs størrelse. Du kan udforme din applikation utroligt fleksibelt med forskellige moduler – som f.eks. hastigheds- eller stilstandsvagter, sikre analoge indgangsmoduler eller forskellige basismoduler. Sikkerhedssystemerne er multifunktionelle, frit konfigurerbare og skræddersyede til mange områder inden for maskin- og anlægsproduktion.

PNOZmulti overvåger sikkerhedsfunktioner som nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme, tohåndsbetjening og meget mere for dig. Vores konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti er en verdensomspændende sikkerhedsstandard til alle maskintyper!

Kender du allerede anden generation af de små styringer PNOZmulti? Succeshistorien fortsætter!

Dine fordele

  • Dækker optimalt området fra 4 sikkerhedsfunktioner
  • Potentiale for besparelser i alle engineering-faser på grund af softwareværktøj med intuitiv betjening
  • Korte stilstandstider ved hjælp af enkel diagnose
  • Certificeret over hele verden
Dine fordele

Egenskaber for sikkerhedssystemerne PNOZmulti

Egenskaber for sikkerhedssystemerne PNOZmulti
  • 10 basismoduler til forskellige behov: Stand-alone eller mulighed for udvidelse med moduler, til barske industrimiljøer, med serielt interface eller ETH-interface, specialvarianter til presseapplikationer eller fyringsteknik
  • Udgangsmoduler med halvleder- eller relæudgange
  • Sikre hastighedsvagter til bevægelsesovervågning
  • Forbindelsesmoduler til sikker forbindelse mellem basismoduler eller til tilslutning af de decentrale moduler PDP
  • Feltbusmoduler for tilslutning til overordnede feltbussystemer
  • Softwareværktøjet PNOZmulti Configurator til oprettelse af sikkerhedsfunktioner

Applikationer – sikre og rentable

Du finder de konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti i mange applikationer og mange forskellige brancher. Den intelligente sammensmeltning af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, modulkonceptet og den enkle konfiguration muliggør styring af både helt enkle maskiner og anlæg forbundet i netværk. PNOZmulti er så fleksibelt, at det helt sikkert også kan tilpasses til din applikation!

Applikationer – sikre og rentable

Vores produktprogram: PNOZmulti

Kender du allerede anden generation af de små styringer PNOZmulti? Succeshistorien fortsætter!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk