Ostfildern, 4. jul. 2023

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2: Nyt funktionsmodul til dynamisk muting på kantpresser fra Pilz – mere dynamisk kantbukning

Pilz tilbyder nu et nyt, certificeret funktionsmodul for dynamisk muting til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 til sikring af kantpresser. Med dette kan den dynamiske muting-proces på kantpresser og hydrauliske kantpresser nu konfigureres og implementeres væsentligt nemmere. PSENvip 2 fremskynder således idrifttagningen af sådanne presser og muliggør mere produktive og samtidig sikrere processer inden for omformningsteknologi.

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 giver som komplet løsning med Fast Analysis Unit (FAU) i automatiseringssystemet PSS 4000 maksimal sikkerhed for kantpresser i overensstemmelse med EN ISO 12622 og egner sig både til nye maskiner og til retrofit.

Automatiser muting, og spar tid
Det nye funktionsmodul til dynamisk muting er til rådighed via automatiseringssystemet PSS 4000: I forbindelse med FAU-modulet kan f.eks. værktøjsklasse, muting-slutpunkt eller beskyttelsesfelttilstande konfigureres enkelt og hurtigt.
Sikkerhedsfunktioner som position, hastighed, bremserampe, efterløbsafstande og beskyttelsesområde kan overvåges. Når kontrollen er afsluttet, sørger det nye funktionsmodul for, at den dynamiske muting påbegyndes. Eftersom der ikke er behov for manuelt programmeringsarbejde, kan presse-applikationen tages i brug hurtigt og sikkert. Det sparer tid og forhindrer efterfølgende omkostninger.

Mere power til pressen
Med PSENvip 2 registreres fremmedlegemer i det optiske beskyttelsesområde straks, og presningen stoppes på en sikker måde – uden at forringe produktiviteten. Løsningen giver nemlig mulighed for optimalt tilpassede driftshastigheder og dermed højere takttal: Ved hjælp af den dynamiske muting-proces kan hastigheden på overværktøjet tilpasses kontinuerligt via den dynamiske justering af beskyttelsesområdet. Den reduceres først til det laveste niveau fra beskyttelseszonen. Sammen med den komfortable diagnose øger den sikre komplette løsning til bukning tilgængeligheden og omkostningseffektiviteten af presseapplikationer inden for omformningsteknologi.

System til effektive bukningsprocesser
Den komplette løsning bestående af PSENvip 2 og Fast Unit Analysis i automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz sikrer en hurtigere bearbejdning og dermed en endnu hurtigere afbrydelse af bukningsprocesser. I automatiseringssystemet PSS 4000 anvendes PLC-styringerne PSSuniversal PLC til dette: PSSuniversal PLC overvåger alle sikkerhedsrelevante funktioner og kan også overtage pressens standardstyringsfunktioner. Løsningspakken fra Pilz skaber på denne måde maksimal produktivitet med enkel håndtering og sørger for en effektiv bukningsproces.

Yderligere oplysninger om PSENvip finder du her

Det nye kantpressermodul fra Pilz forenkler programmeringen af den dynamiske muting-procedure for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 betydeligt. (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Det nye kantpressermodul fra Pilz forenkler programmeringen af den dynamiske muting-procedure for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 betydeligt. (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Det nye kantpressermodul fra Pilz forenkler programmeringen af den dynamiske muting-procedure for det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 betydeligt. (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt