Maskinsikkerhed i bilindustrien

Dine krav til maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed i bilindustrien

Den automatiserede bilproduktion befinder sig i spændingsfeltet mellem udgiftsoptimeret produktion, effektivitet og sikkerhed. Der er forskellige krav til maskinsikkerheden i de enkelte produktionstrin som f.eks. presseværk, råkarrosseri-fremstilling, lakeringsanlæg og montagelinjer. Udfordringen består i at integrere kravene til maskinsikkerhed på en sådan måde, at anlæggene får minimale stilstandstider og maksimal effektivitet.

 

Vores erfaring inden for maskinsikkerhed

Med vores serviceydelser hjælper vi med at garantere en sikker bilproduktion både i maskinens samlede livscyklus og i dens enkeltfaser.

  • Øgning af produktiviteten ved hjælp af korrekt implementering af maskinsikkerheden
  • Sikker anvendelse af robotceller, presser, bearbejdningscentre og transportsystemer ved hjælp af vores risikovurdering, sikkerhedskoncept og validering
  • Internationale fortolkninger og anvendelse af relevante C-standarder EN ISO 10218-1, ANSI B-11 og ISO 16092
  • Vurdering af overholdelse af overensstemmelseskrav til alt lige fra enkelte maskiner til forbundne anlæg

Vores serviceydelser

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse