Komponenter til bremseaktivering

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 til sikker bremseaktivering

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50

Applikationer med sikkerhedsbremser og holdebremser kræver sikker overvågning af bremsen. På denne måde udelukkes alle eventuelle farer for brugeren – også når drevet ikke får tilført energi. Med stand-alone-sikkerhedsrelæet PNOZ s50 tilbyder Pilz en rentabel løsning til aktivering af to sikkerhedsbremser op til sikkerhedskategori PL e i henhold til EN ISO 13849-1.

Med sikkerhedsrelæet PNOZ s50 efterfølges den midlertidige overmagnetisering af den parametrerbare spændingssænkning. De heraf følgende korte ventilationstider gør din applikation mere energieffektiv. Den sikre bremseaktivering muliggør for det første hurtig omskiftning i nødsituationer. For det andet giver den en langsom omskiftning med kun lidt slid i normal drift, således at vedligeholdelsesarbejdet reduceres.

Sikker og kontaktfri bremsning – dine fordele

  • Maksimal sikkerhed indtil PL e med aktivering af to bremser (holdebremser eller sikkerhedsbremser)
  • Kontaktfri teknik op til 4,5 A pr. sikkerhedsbremse muliggør korte reaktionstider og en løsning med lang levetid
  • Bremsning uden slid
  • Høj sikkerhed og kun lidt slid på bremsen ved hjælp af hurtig og langsom frakobling af effektkredsene
  • Hurtig diagnose ved hjælp af display
  • Producentuafhængig bremseaktivering ved hjælp af sikre, digitale indgange

Egenskaber for sikkerhedsrelæet PNOZ s50

Egenskaber for sikkerhedsrelæet PNOZ s50
  • Enkel navigation gennem menuerne med drejeknap
  • Visning af indstillingsparametre og diagnosemeddelelser på display
  • Sikkerhedsrelæ med to bipolare, sikre elektroniske digitaludgange til 24 V DC med hver 4,5 A
  • Reducerede takttider ved hjælp af midlertidig overmagnetisering med efterfølgende spændingssænkning

Anvendelse ved tyngdekraftbelastede akser

Med sikkerhedsrelæet PNOZ s50 kan bremser aktiveres sikkert inden for mange anvendelsesområder. F.eks. inden for sceneteknik, på værktøjsmaskiner, kantpresser, emballeringsmaskiner, inden for prøvestandsteknik, transportteknik samt energi- og miljøteknik.

Maskiner med Z-akser

Følgende maskiner har f.eks. Z-akser:

  • Ilægnings- og udtagningsportaler
  • Palleteringsmaskiner
  • Fræsemaskiner
  • Robotakser
  • Løfteanordninger
  • Maskiner med ventiler/pneumatik/hydraulik
  • Spil
Anvendelse ved tyngdekraftbelastede akser

Anvendelse inden for sceneteknik på spil

I nogle applikationer skal ikke kun holdebremsen, men også en yderligere bremse sikres. Inden for sceneteknik anvendes der f.eks. spil med dobbeltbremser. PNOZ s50 kan aktivere to effektive bremser kontaktfrit og sikkert.

Anvendelse inden for sceneteknik på spil

Anvendelse på sakseborde

Sakseborde er løfteanordninger med tyngdekraftbelastede akser. De anvendes f.eks. ved slutmontage inden for bilproduktion. Når personale arbejder ved vertikale akser, gælder der forskellige krav fra maskindirektivet.

Anvendelse på sakseborde

Vores produktprogram: Komponenter til bremseaktivering

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt