Til den pålidelige og omkostningseffektive sikring af transportanlæg og maskiner udvider Pilz produktserien, der omfatter positionssensorer og nærhedsafbrydere, med det nye kompakte wirenødstop PSENrope mini. Den pladsbesparende og omkostningseffektive version af wirenødstoppet PSENrope gør det muligt at frakoble funktionsprocesser via manuel betjening og er dermed en rentabel løsning for nødstop-funktionen.
Ostfildern, 8. apr. 2021
Produktserien fra Pilz, der omfatter positionssensorer og nærhedsafbrydere, er blevet suppleret med det nye kompakte wirenødstop PSENrope mini – mere snor i sikkerheden!
Den mekaniske nødstop-funktion hos PSENrope mini kan både udløses på den integrerede nødstopknap og ethvert sted på wiren ved at trække i den. På den måde sørger PSENrope mini også ved omfattende applikationer, som f.eks. inden for emballageindustrien, for et områdemæssigt fleksibelt og dermed pålideligt nødstop.
Komfortabel, men kompakt sikring af transportbånd
Ved hjælp af wirelængden på op til 30 meter kan selv omfattende applikationer betjenes komfortabelt og sikres med kun ét PSENrope mini-wirenødstop. Det kompakte wirenødstop kræver kun meget lidt plads, og derudover bidrager versionerne med lige eller vinklet hoved til en særlig fleksibel montering. Hvis det pga. maskinens design er nødvendigt med en skjult indbygning, kan man anvende versionen med integreret reset-knap. PsENrope mini udmærker sig ved det robuste metal- eller plasthus med kapslingsklasse IP67, som både er velegnet til indendørs og udendørs anvendelse med omgivende temperaturer fra -30 °C bis +75 °C.
Wirenødstoppene PSENrope og PSENrope mini sørger f.eks. inden for emballage-, bil- og tekstilindustrien eller i lufthavnen for større sikkerhed ved transportbånd og omfattende transportanlæg.
Yderligere oplysninger om produktet finder du her

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk