Kursus- og undervisningssystemer

Pilz Education Systems (PES)

Tre personer står foran et Pilz Education System (PES)

Pilz Education Systems PES er modulopbyggede kursus- og undervisningssystemer med moderne, industrielt anvendte komponenter. De har forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på betjeningspaneler. Undervisningssystemerne kan bl.a. bruges til praktisk undervisning på erhvervsskoler og universiteter inden for elektroteknik.

Med undervisningssystemerne kan kommende elektroteknikere lære at programmere styringer samt implementere sikkerhedsfunktioner og generelle automatiseringsfunktioner.

Se vores produktprogram!

Undervisningssystemer til vidensudveksling inden for sikker automatisering

Undervisningssystemerne er et optimalt hjælpemiddel til vidensudveksling for trainees, lærlinge og studerende og giver maksimal relation til praksis i undervisningen. Systemerne anvendes også i stigende grad til intern voksenuddannelse i virksomhederne, f.eks. i forbindelse med kurser.

Kursus- og undervisningssystemerne lærer om:

  • Implementering og anvendelse af maskindirektivet 2006/42/EF og maskinforordningen 2023/1230
  • Krav til maskiners og anlægs sikkerhedsfunktioner i henhold til DIN EN ISO 13849-1
  • Principperne for automatiseringsteknik
Visning af detalje: modulopbyggede kursus- og undervisningssystemer

Anvendelsesmuligheder på skoler og universiteter

  • Simulationsmoduler til praktisk undervisning på mange områder inden for fremstilling af maskiner og anlæg
  • Idrifttagning og konfiguration af maskiners sikkerheds- og automatiseringsfunktioner direkte på systemet
  • Anvendelse både i laboratorier og undervisningslokaler
  • Modulær udvidelse og enkel udskiftning af enkeltmoduler
  • Inklusive øvelsesopgaver, teknisk dokumentation og baggrundsinformation på engelsk og tysk

Til komplet simulation af en maskine skal der bruges et modul fra hvert af områderne sensorteknologi, logik og aktuatorteknologi fra nedenstående produktprogram. Der findes mange forskellige udvidelsesmoduler til hvert betjeningselement.

Ved det pågældende betjeningselement finder du information om, hvilke udvidelsesmoduler du kan anvende sammen med betjeningselementet.

Grafisk illustration med simulering af en maskine

Kombinationsmuligheder, så du hurtigt får udbytte af kurset

Betjeningspanelerne i PES kan indgå i forskellige kombinationer med hinanden, hvor du frit kan bestemme, hvilke sensorkort, der er forbundet med hvilke logik- og aktuatorkort.

Disse betjeningspaneler kan bruges til at oprette en komplet anlægsmodel, der omfatter både automatiserings- og sikkerhedsfunktioner.

Produktbillede: betjeningspaneler i Pilz Education Systems

Vores produktprogram: Vælg dit Pilz Education System!

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Kurser hos Pilz Skandinavien

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt