Komponenter til positionsovervågning

Sikker positionsovervågning med den passende sensor

Komponenter til positionsovervågning

Uanset om det er ved samlebånd eller maskiner– når det drejer sig om sikkerhed i produktionsområdet, er det sikre wirenødstop PSENrope en gennemprøvet og pålidelig løsning. På denne måde kan du sørge for sikre nødstop ethvert sted på transportbåndet.

Encoderne PSENenco anvendes til bestemmelse af position og hastighed i automatiseringssystemet PSS 4000.

Til overvågning af positioner med aktuator er de berøringsfrie magnetiske sikkerhedsafbrydere PSENmag og den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode velegnede. Med varianten af den kodede sikkerhedsafbryder PSEN csx.19 kan der skelnes sikkert mellem og overvåges op til tre positioner.

Fleksibel anvendelse og let installation – dine fordele

  • Nødstopfunktion ethvert sted på transportbåndet (PSENrope)
  • Sikker analyse af hastighed og position (PSENenco)
Fleksibel anvendelse og let installation

Sikker positionsovervågning med positions- og nærhedssensorer

Produktserien – der består af PSENrope og PSENenco – anvendes til sikker overvågning af positioner. Afhængigt af sensoren kan forskellige applikationer implementeres.

Sikker positionsovervågning med positions- og nærhedssensorer

Anvendelse af positions- og nærhedssensorer i forskellige brancher

Vores produktprogram: Positionsafbrydere og nærhedsafbrydere
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt