Den digitale jernbanes fremtid: vores sikre og modulopbyggede styringsløsninger

Jernbanetrafikken har brug for digitalisering: Mange anlæg i jernbaneinfrastrukturen er forældede og trænger hårdt til modernisering. Derudover er de fleste af de tilgængelige løsninger overvejende baseret på proprietære styringsløsninger fra nogle få producenter, som ikke er kompatible med hinanden. Det fører til et afhængighedsforhold, det såkaldte Vendor Lock-in.

Sikkert. Modulopbygget. Til den digitale jernbane.

Skinner, der krydser hinanden med en talkombination

Pilz hjælper dig med dine udfordringer

Togtrafikkens pålidelighed kan forbedres med moderne, digital jernbaneautomatisering. Vi hjælper dig med gennemprøvede sikkerhedsløsninger i forbindelse med de krav, der følger med digitaliseringen af jernbaneindustrien

Hvorfor er Pilz din perfekte partner?

Vi er sikkerhedseksperter

Jernbanestyringssystemet PSSrail i styreskabet

Vores kernekompetence er sikkerhed, og den bruger vi i vores løsninger til sikker og digital jernbaneautomatisering.

Med jernbanestyringssystemet PSSrail tilbyder vi dig en gennemprøvet og velrenommeret sikkerhedsløsning til applikationer inden for skinneinfrastruktur, der kræver op til SIL4. Takket være sin modulopbygning er det optimalt egnet til digitale styringsopgaver. 

Vi leverer løsninger

Arbejder i en fabrikshal

Vi tilbyder en fleksibel platform, der kan tilpasses dine individuelle behov lige fra overvågning og styring af jernbaneoverskæringer til lokalt styrede elektriske sporskifter (EOW) og EULYNX Object Controller.

Invester i den fremtidige automatisering af jernbanen, og få gavn af innovative, sikre og digitale løsninger. 

Vi er digitaliseringseksperter

Fem monitorer på et skrivebord

Pilz er pioner inden for udvikling af digitale løsninger til de moderne krav til jernbaneinfrastrukturen.

Vi støtter arbejdet i organisationen EULYNX, en organisation af vesteuropæiske operatører inden for jernbaneinfrastruktur, der har gjort det til deres opgave at udvikle ensartede standarder for ny, modulopbygget signalteknik og stille disse til rådighed.

Partnere og referencer

Vi digitaliserer din infrastruktur til skinnetrafik

Vores sikre og modulopbyggede jernbanestyringssystem PSSrail udgør grundlaget for digitaliseringen af jernbaneinfrastrukturen: Vi tilbyder dig et modulopbygget system, der er fleksibelt og universelt anvendeligt, og som derfor problemfrit kan tilpasses til dine individuelle behov. Brug PSSrail til forskellige applikationer inden for signalteknik, f.eks. lokalt styrede sporskifter, jernbaneoverskæringer eller digitale signalanlæg. Brug PSSrail som Object Controller-platform til at styre komponenter digitalt og dermed pålideligt og rentabelt i anvendelsesområdet langs skinnerne. 

Fordele ved vores løsninger:

  • Digital løsning: digitalisering af jernbaneinfrastrukturen ved hjælp af RaSTa og EULYNX 
  • Behovstilpasset og fleksibel: Du får en fleksibel løsning, der er tilpasset dine behov
  • Modulopbygget: kan konfigureres individuelt og efter dine ønsker og dermed anvendes i alle tænkelige jernbaneapplikationer inden for signalteknik
  • Åbenhed: Intet Vendor Lock-in, fordi vores jernbanestyringssystem kan integreres i alle løsninger 
  • Certificering: sikkerhed op til Safety Integrity Level 4 (SIL 4) i overensstemmelse med CENELEC 

Succeshistorier

Yderligere oplysninger

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk