Sikker styringsteknik fra Pilz

Dine automatiserede anlæg bliver sikrere med styringsteknikken fra Pilz! Resultat: Tilfredse, sunde medarbejdere og maksimal oppe-tid på dine maskiner, så din virksomhed får maksimal succes.

Find den passende styringsteknik til dine behov!

Hos Pilz er du i de bedste hænder

Pilz er teknologisk førende og en komplet udbyder af sikker automatiseringsteknik. Vores sikkerhedsstyringer anvendes over hele verden og har bevist deres værd gennem mange år. Stol på vores ekspertise inden for maskinsikkerhed: Vi har den rigtige løsning til alle dine behov! Altid i fokus: Sikker afbrydelse af farebringende bevægelser og problemfri styring af dine maskiner.

Sikkerhed er vores kernekompetence, og derfor er ambitionen hos Pilz at automatisere maskiner og anlæg på en sådan måde, at menneskers, maskiners og miljøets sikkerhed altid er garanteret.

Sikker med styringsteknik fra Pilz

Beslut dig for sikkerhedsrelæerne PNOZ til applikationer med et lille antal sikkerhedsfunktioner. De er enkle og komfortable at bruge, og fordi de har en smal konstruktion, er de ekstra pladsbesparende.
Vores sikre, små styringer er det rigtige valg, når du har fokus på fleksibilitet og modulopbygning. PNOZmulti står her for legende let betjening takket være det grafiske konfigurations-softwareværktøj.
Du programmerer intuitivt komplekse processer med vores PLC-styringer PSSuniversal PLC i automatiseringssystemet PSS 4000. Dermed overvåger du sikre og ikke-sikre styringsfunktioner i ét og samme system. Hos os finder du den passende styringsteknik til dine behov.

Fordele ved den sikre styringsteknik fra Pilz

  • Lange oppetider og øget rentabilitet
  • Beskyttelse af dine medarbejdere takket være sikkerhed op til Performance Level e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061
  • Enkelhed, komfortabel betjening og intuitiv konfiguration
  • Gennemprøvet Pilz-teknik med kvalitet, som du kan stole på
  • Optimale automatiseringsløsninger til dit behov
  • Overvågning af alle almindelige sikkerhedsfunktioner og mange automatiseringsfunktioner
  • Understøttelse af de gængse kommunikationsprotokoller
  • Fleksibilitet og modulære udvidelsesmuligheder – vores løsninger vokser med dit anlæg

Vores produktprogram:

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt