Ostfildern, 12. okt. 2023

Pilz-sikkerhedsløsning til Autonomous Mobile Robots (AMR) – sikker autonom navigation

Pilz tilbyder nu producenter en omfattende sikkerhedsløsning i overensstemmelse med ISO 3691-4 til frit navigerende, mobile platforme – med henblik på et effektivt vareflow inden for produktion og logistik. Den består af den sikre, lille styring PNOZmulti 2 med nye funktioner til synkronkørselsovervågning og styring af sikkerhedsscanneren PSENscan. PSENscan sørger som den anden komponent i sikkerhedsløsningen for produktiv områdeovervågning. Derudover beskytter Industrial Firewall SecurityBridge mod uautoriseret adgang udefra.

Frit navigerende mobile platforme (Autonomous Mobile Robots, forkortet AMR) kan køre uden om forhindringer eller personer uden at standse. De nødvendige sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med ISO 3691-4 er derfor komplekse. Især i sving skal det være muligt at skifte mellem flere beskyttelseszoner, så kollisioner mellem menneske og maskine udelukkes, og stilstandsperioder undgås.  

Dynamisk zoneomskiftning
Med de nye funktionsmoduler til synkroniseringsovervågning i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator i den sikre, lille styring PNOZmulti kan akslernes synkronkørsel på en AMR overvåges pålideligt. Programfunktionen sammenligner encoder-værdierne for de to aksler med hinanden og gør det dermed muligt at drage konklusioner om den mobile platforms bevægelsesretning.
Med denne information kan den i standarden krævede sikre zoneomskiftning implementeres dynamisk i sikkerhedsscanneren PSENscan, den anden komponent i sikkerhedsløsningen fra Pilz. Dette muliggøres af det ligeledes nye PSENscan-funktionsmodul i PNOZmulti Configurator: Med "zonevalgsfunktionen" kan de op til 70 beskyttelseszoner omskiftes dynamisk af PSENscan. Ved høj hastighed er beskyttelseszonerne større for at registrere forhindringer på et tidligt tidspunkt. Ved langsomme hastigheder kan de være tilsvarende kortere for så vidt muligt ikke at skabe stilstand. På den måde bevæger AMR sig sikkert og effektivt.

Enkel lokalisering og navigation
De konfigurationer, der oprettes i PSENscan Configurator, kan importeres og behandles i den frit navigerende platforms navigationscomputer. Sikkerhedsscanneren PSENscan stiller laserstrålernes afstandsdata til rådighed for den mobile applikations lokalisering og navigation. Dataoverførslen sker via UDP (User Datagram Protocol) og kan tilgås gennem gængse, åbne grænseflader via et C++-bibliotek eller ROS (Robot Operating System). Det giver brugerne fleksibilitet og gør det nemt at oprette kort over omgivelserne til navigation.  

Beskyttelse mod uautoriseret adgang
AMR'er kommunikerer som frit navigerende platforme trådløst med deres primære styring. Det gør dem til mål for uvedkommende dataadgang eller manipulation udefra. Kortdata kan udlæses, og i værste fald kan AMR'er og dermed den igangværende produktion standses. Firewallen med navnet Industrial Firewall SecurityBridge beskytter netværket mod manipulation og sørger for, at ingen har uautoriseret adgang til den mobile platforms interne IT-netværk under drift. Det gør løsningspakken til Safety og Industrial Security fra Pilz til autonome mobile robotter komplet.

Serviceydelser gør sortimentet komplet
Løsningen til sikring af komplekse AMR'er udvider det hidtidige sortiment fra Pilz til sikring af sporbundne, førerløse transportsystemer (AGV-systemer). Derudover har Pilz i mange år hjulpet driftsansvarlige for AGV-systemer med en omfattende servicepakke til implementering af sikre AGV-systemapplikationer. Sortimentet fra Pilz begynder ved udvikling af sikkerhedskoncepter i designfasen frem til idrifttagningen, efter ønske også frem til den internationale overensstemmelsesvurdering, inklusive kursustilbud. Dermed opfyldes både kravene i den relevante standard ISO 3691-4, og produktiviteten under drift sikres.

Få mere at vide om intralogistik hos Pilz

Sådan får man et effektivt vareflow: Sikkerhedsløsningen med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2, sikkerhedsscanneren PSENscan og Security Bridge sørger for autonome mobile platformes sikkerhed på alle ruter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Sådan får man et effektivt vareflow: Sikkerhedsløsningen med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2, sikkerhedsscanneren PSENscan og Security Bridge sørger for autonome mobile platformes sikkerhed på alle ruter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Sådan får man et effektivt vareflow: Sikkerhedsløsningen med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2, sikkerhedsscanneren PSENscan og Security Bridge sørger for autonome mobile platformes sikkerhed på alle ruter. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt