Med de små styringer PNOZmulti kan du på en helt enkel måde projektere, konfigurere, dokumentere og sætte i drift. Komfortable diagnoseløsninger reducerer din maskines eller dit anlægs stilstandsperioder. Til dette formål står vores brugervenlige softwareværktøjer til rådighed: Softwareværktøjet PNOZmulti Configuratorbruger du til oprettelse af sikkerhedsorienterede brugerprogrammer / sikkerhedsprogrammer. Sammen med hardwaren til de sikre små styringer PNOZmulti overvåger du enkelt og komfortabelt sikkerhedsfunktioner inden for området maskinbeskyttelse. Brug de OPC UA-baserede værktøjer i diagnoseløsningen PVIS til diagnose.
Du kan på en enkel måde konfigurere og visualisere dine automatiseringsprojekter optimalt med den web-baserede visualiseringssoftware PASvisu. På denne måde kan du lokalt og via fjernadgang få et omfattende og komfortabelt overblik over din maskine og dit anlæg!
Software til de små styringer PNOZmulti

Oversigt over fordelene
- Konfiguration af komplekse sikkerhedsapplikationer helt enkelt uden programkendskab
- Optimal visualisering med den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu
- Diagnoseløsningen PVIS minimerer maskinstilstandstiderne ved hjælp af hurtig, effektiv fejlafhjælpning

Fordelene ved softwaren til de små styringer PNOZmulti

PNOZmulti Configurator
- Grafisk værktøj til definition af alle modulernes funktioner
- Adgang til mange forskellige sikkerhedsfunktioner (f.eks. overvågning af nødstop, tohåndsbetjening, beskyttelsesdøre etc.)
- Konfiguration af hardwaren
- Visning af et enkelt ledningsdiagram – hvordan modulernes ind- og udgange skal tilsluttes – ved hjælp af fastlagte ikoner
- Overførsel af ledningsdiagrammet til basismodulet
- Ofte anvendte dele af ledningsdiagrammet kan sammenfattes til makroelementer, gemmes i makro-biblioteket og genanvendes

Visualiseringssoftwaren PASvisu
- Visualisering med felter: Foruddefinerede GUI-elementer har allerede alle relevante egenskaber
- Forbindelsen mellem procesvariablerne udføres med automatisk filtrering i værktøjet
- Ved at adskille funktion og udseende med CSS3 (Cascading Style Sheets) kan du vælge mellem forskellige foruddefinerede styles i projektet
- Adgang med næsten alle enheder som f.eks. pc, tablet eller smartphone via webbrowser takket være brug af HTML5
- Ægte client-server-funktionalitet – fjernservice kan udføres uafhængigt af den lokale betjening

Diagnoseløsningen PVIS
- PVIS anvendes til visualisering af diagnoseinformationerne fra PVIS-kompatible styringer (som f.eks. de små styringer PNOZmulti og PMC-drevteknik)
- Softwarepakke med PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server og PVIS ActiveX Control
Vores produktprogram: Software til de små styringer PNOZmulti
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk