Under messemottoet "Be safe and secure with Pilz" viser Pilz sikre automatiseringsløsninger i forbindelse med intelligent og digital automatisering på den virtuelle platform på den internationale fagmesse SPS – Smart Production Solution (24. - 26.11.2020), der i lige høj grad tager højde for aspekterne maskinsikkerhed (Safety) og Industrial Security. Hovedemnet er omfattende adgangskontrol, hvor produktiviteten bevares.
Ostfildern, 20. okt. 2020
Pilz på SPS Connect 2020 – fokus på sikre automatiseringsløsninger til omfattende adgangskontrol – automatisér mere produktivt!
Den digitale messedeltagelse afrundes af produktnyheder fra områderne sikkerhedssensorer PSEN (Pilz-sensorteknologi), betjening og overvågning samt produktområdet med de konfigurerbare sikre, små styringer PNOZmulti 2. På SPS Connect præsenterer virksomheden endvidere nyheder fra den drevtekniske portefølje PMC (Pilz Motion Control).
I fokus: Produktive og rentable sensorteknologiske løsninger
Beskyttelsesdørsløsninger skal være rentable og samtidig produktive, også når det gælder adgangsområdet. Når det gælder beskyttelsesdørssystemer, fås det sikre, mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech nu med tvangskobling. PSENmech med tvangskobling holder beskyttelsesdøren sikkert lukket, indtil den farlige maskinbevægelse er stoppet, og forhindrer utilsigtet genstart af den farlige bevægelse, så længe døren er åben. Det er en rentabel basisløsning til sikker overvågning af bevægelige beskyttelsesafskærmninger.
Derudover får det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem nu et supplement: Nu fås der et dørgrebsmodul til den sikre beskyttelsesdørssensor PSENmlock: PSENmlock-dørgrebsmodulet kombinerer dørgreb med integrerede aktuatorer samt flugtvejsoplåsning i en samlet løsning, der samtidig kan monteres og betjenes hurtigt og nemt. Brugeren får en modulopbygget beskyttelsesdørsløsning til sikker låsning og tvangskobling i én enhed. Derudover fås der nye varianter af sikkerheds-laserscanneren PSENscan til sikker arealovervågning, hvilket muliggør endnu større produktivitet. For med de 17-polede varianter og ME-varianten (Master Encoder) af PSENscan får brugerne flere digitale ind- og udgange til rådighed.
Også adgangsautorisationen kan nu administreres mere intuitivt: Ved hjælp af individuelle RFID-nøgler kan medarbejdere autentificere sig via knapenheden PITgatebox med integreret PITreader. På denne måde sikres det, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til anlægget. Sammen med det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem samles Safety- og Security-aspekter optimalt til en omfattende sikring af beskyttelsesdøre med adgangsautorisation. Knapenheden fås derudover i 13 forkonfigurerede varianter, som kan bruges til at implementere forskellige kombinationer af nødstopknapper, trykknapper og afbrydere.
Få en mere effektiv visualisering
Pilz tilbyder løsninger til professionel visualisering af maskiner og anlæg, hvor PMI (Pilz Machine Interface) bliver bindeled mellem menneske og maskine. For at opnå endnu større ydelse på dette område er produktporteføljen PMI aktuelt udvidet med panelerne PMIvisu v807 og PMIvisu v812. De kompletterer porteføljen af Pilz-visualiseringspaneler og udgør sammen med styringsteknikken fra Pilz en omfattende systemløsning, også til webbaseret visualisering. Den nye ydedygtige serie består af det robuste PMI v8-panel og den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu.
Også den lille styring giver alsidig hjælp
Til den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 findes der fra softwareversion 10.13 nye elementer i det tilhørende softwareværktøj PNOZmulti Configurator til enkel konfiguration af sikre brugerprogrammer, der køres af PNOZmulti 2.
Det gælder f.eks. også for beskyttelsesdørssensoren PSENmlock i det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem, der er suppleret med et yderligere element til konfiguration af signalrækkefølgen ved låsning og oplåsning. Derudover har PNOZmulti 2 nu til muting et L-muting-element til lysgitterapplikationer.
Med disse nye elementer kan brugeren nu implementere mange forskellige krav til overvågning af sikkerhedsfunktioner endnu mere effektivt.
Effektiv drevløsning!
Også ved drevtekniske applikationer er udfordringerne at spare plads og hurtigt at kunne tage maskiner i drift. Med de nye drevregulatorer PMC SC6 og PMC SI6 supplerer Pilz sin portefølje af servoforstærkere til enten enkelt- eller multiakseapplikationer. Begge drevregulatorer udmærker sig ved deres kompakte konstruktion: Til seks akser kræves der kun en samlet bredde på 180 mm i kontaktskabet. For at opnå hurtig idrifttagning parametreres motordataene enkelt og sikkert via det elektroniske motortypeskilt. Drevregulatoren PMC SI6 egner sig til anvendelse i store anlæg og maskiner fra fire akser, hvorimod den kompakte stand-alone-drevregulator PMC SC6 med integreret effektforsyning er konstrueret til anvendelse i kompakte anlæg og maskiner.
Pilz på SPS Connect: Yderligere oplysninger under: www.pilz.com/de-DE/sps

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk