Sikkerheds-laserscanneren PSENscan fra Pilz tilbyder nu ikke kun sikker, produktiv overvågning af stationære eller mobile farezoner, men også nye muligheder i forbindelse med produktionslogistik. Med ROS-pakkerne (Robot Operating System), der nu er til rådighed fra Open Source Framework ROS, kan sikkerheds-laserscanneren også anvendes til dynamisk navigation af førerløse transportsystemer (FTS) – f.eks. ved hjælp af SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Brugerne nyder godt af en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.
Ostfildern, 19. maj 2020
Sikkerheds-laserscanneren PSENscan fra Pilz fås nu med ROS-pakke til mere dynamisk navigation inden for produktionslogistik – du kan nu helt enkelt navigere mere dynamisk!
Sikkerheds-laserscanneren stiller de nødvendige data til rådighed for navigationen. Kortet over omgivelserne, der genereres på denne måde, er grundlaget for, at det førerløse transportsystem f.eks. kan undvige forhindringer.
Mere fleksible applikationer
Takket være den enkle dataudveksling via Standard ROS Messages (LaserScan) kan man ud over området med førerløse transportsystemer også implementere andre mobile applikationer inden for området robotteknologi. På grund af de standardiserede interfaces og serieforbindelse af PSENscan er det muligt på en enkel måde at integrere flere sikkerheds-laserscannere i et eksisterende ROS-miljø. Derudover er det muligt ganske fleksibelt at tilpasse FTS-applikationer med PSENscan. Kunderne nyder godt af kundespecifikke løsninger, der kan tilpasses individuelt.
Øg den digitale fabriks mobilitet med ROS
Den produktive og samtidig sikre arealovervågning med PSENscan og den nye ROS-pakke opfylder aktuelle standarder, heriblandt alle industrikrav fra ROS-Industrial Consortium. ROS-pakkerne, som stilles til rådighed af Pilz, kan installeres direkte fra Open Source Framework, hvilket letter integrationen. Pilz's egenudvikling af softwarefunktionerne garanterer, at de hurtigt står til rådighed for brugeren.
ROS-pakken er som alle ROS-pakker til rådighed som Open Source Code (LGPL) eller via Open Source-hostingudbyderen GitHub (onlinetjeneste til administration af software med åben kildekode).
Yderligere oplysninger om systemløsningen finder du her

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk