Til overvågning af døre i beskyttelsesbarrierer, til afskærmninger, lemme og rulleporte samt til positionsregistrering: Hertil er sikkerhedsafbryderne PSENmech, PSENmag og PSENcode velegnede. Vores sikkerhedsafbrydere opfylder kravene i EN ISO 14119 særdeles rentabelt og får produktivitet, sikkerhed og brugervenlighed til at gå op i en højere enhed.
Sikkerhedsafbryderne fra Pilz fås i forskellige udformninger og med forskellige funktionsprincipper. De kan også anvendes i vanskelige miljøer. Forbind sikkerhedsafbryderne i serie, og spar yderligere omkostninger!
Sensorteknologi alene er dog ikke nok: Løsningen er først komplet med de passende analysemuligheder. Derfor tilbyder Pilz dig den sikre, komplette løsning med sensorteknologi og styring. På denne måde sparer du tid og penge til implementering af alle komponenter, inklusive certificeret sikkerhed.