Anvend de moderne servoforstærkere fra Pilz som drevregulatorer ved brug af mange forskellige motorteknikker. Med dem kan du bruge alle gængse motorer lige fra servomotorer til asynkron- og linearmotorer. Det gælder også roterende direkte drev, lineære servoaktuatorer og applikationer med specialmotorer.
Servoforstærkerne PMCprotego D og PMCtendo DD
Servoforstærkere – omformerne, der regulerer alt for dig

Nyhed: Servoforstærkeren PMCprotego D nu med HIPERFACE DSL®
Nu fås den rent digitale motor-feedback-protokol HIPERFACE DSL® til servoforstærkerne PMCprotego D. Den klarer sig med et minimalt antal forbindelsesledninger mellem frekvensomformer og motor-feedback-system og understøtter dermed enkeltkabelteknologi i drevteknikken. Det sparer ikke kun omkostninger, men kræver samtidig mindre plads og giver mindre installationsarbejde. Som åbent interface forener HIPERFACE DSL® fordelene ved et digitalt realtids-interface.

Nyhed: Energilageret PMCenergy SD – effektiv udnyttelse af bremseenergi
De nye energilagre PMCenergy SD sparer energi sammen med servoforstærkerne PMCprotego D og PMCtendo DD5! Her opsamles den eksisterende bremseenergi og opbevares midlertidigt – uden tilbagevirkninger på nettet, fordi energilageret ikke har nogen direkte kontakt til strømnettet på indgangssiden.
Sådan sparer du energi med energilageret
Energilageret PMCenergy SD finder selv arbejdsspændingens størrelse i mellemkredsen. Den energi, som overstiger mellemkredsens spænding, optages af PMCenergy SD. Hvis niveauet underskrides, pumper PMCenergy SD energi tilbage. Det er her, energibesparelsen sker.
Servoforstærkernes mellemkredse kan nemt forbindes til hinanden, således at et energilager pr. aksegruppe er tilstrækkeligt. På denne måde får du netop i forbindelse med mere omfattende maskiner og anlæg en meget økonomisk løsning. Der findes desuden moduler til energilageret PMCenergy SD, hvormed det er enkelt at udvide lagervolumen – alt efter behov.
Her er en oversigt over dine fordele:
- Energibesparelse ved at mellemlagre bremseenergien i det komplette system bestående af PMCprotego D eller PMCtendo DD5
- Lille varmeudvikling sørger for, at modulerne lever længere
- Reduktion af omkostninger og pladsbehov på grund af mindre kølemoduler
- Servoforstærkere med mindre tabseffekt
- Uden nettilbagevirkninger: Energilageret optager bremseenergi, og denne energi føres ikke tilbage i nettet. Servoforstærkerens nettilbagevirkninger minimeres også.
- Rentabel løsning: Servoforstærkernes mellemkredse kan forbindes til hinanden, således at blot ét energilager pr. aksegruppe er tilstrækkeligt
- Åben og fleksibel løsning: Energilagrene kan anvendes sammen med forskellige servoforstærkere som PMCprotego D og PMCtendo DD5
Opdag den nye mulighed for at udnytte bremseenergi, og udnyt energieffektiv drevteknik!

Servoforstærkernes overbevisende fordele
- Alle gængse feedbacksystemer på markedet kan tilsluttes direkte til drift med mange forskellige motorteknologier
- Du kan takket være moderne servoteknik reagere fleksibelt på formatændringer og implementere højere takttal
- Din maskine er til rådighed i længere tid ved hjælp af udvidede sikkerhedsfunktioner (forhindring af stilstandsperioder)
- Maksimal sikkerhed i kombination med sikkerhedskortet indtil PL e uafhængigt af feedbacket (PMCprotego D)
- Optimal energibalance takket være mellemkredskobling med intelligent ballastkredsløb, eksterne ballastkredsløb kan undværes
- Individuel rådgivning og vejledning lige fra dimensioneringen af drev til idrifttagning

Servoforstærkernes egenskaber

- Åben hard- og softwarearkitektur
- Hurtig og enkel indarbejdning, overskuelig projektdokumentation takket være komfortabel, overskuelig brugersoftware
- Bredt spændingsinterval fra 230 til 480 V (+/- 10 %)
- Servoforstærkerne har alsidige interfaces
- Omfattende muligheder for aktivering og forespørgsel om tilstand letter integrationen i maskinkonceptet
- Præcis positionering og højdynamisk regulering med resolver eller sinus-cosinus-sensorer med høj opløsning
- Hurtig ibrugtagning og diagnose ved hjælp af servoforstærkere
Servoforstærkere til alle anvendelsesområder
Brug servoforstærkere til at forsyne motoren med strøm og til at drive den. Men den kan endnu mere:
- Positionering (styret af bus eller via indgange)
- Kørsel af forskellige positioneringsposter
- Hastighedsregulering
- Regulering af drejningsmoment
- Elektrisk gearfunktion
De interfaces, der er til rådighed, giver åbenhed, så der kan kommunikeres med mange styringer. Derudover passer servoforstærkernes funktioner til næsten alle motorer og feedbacksystemer og har samtidig utroligt gode reguleringsegenskaber.
- Værktøjsmaskiner
- Pakkemaskiner
- Trykkemaskiner
- Papirproduktion
- Tapning
- Håndtering/robotteknik
- Værktøjsmaskiner
- Pick-&-place
- Prøvestande
- Halvlederindustrien
- Specialapplikationer til servoforstærkere (f.eks. omvikling og svejsetænger)

Brancher
Vores produktprogram: Servoforstærkere
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk