De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode fra Pilz giver takket være RFID-transponderteknologi maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads. Nu har de som en nyhed endnu en løsning til applikationer, hvor pladsen er kritisk, og indbygningshøjden er i fokus: Den kun 3 mm høje PSENcode low profile actuator, aktuelt verdens laveste aktuator.
Ostfildern, 21. apr. 2020
Ny aktuator til en ny dimension inden for sikkerhed!
PSENcode low profile actuator supplerer sikkerhedsafbryderne PSENcode i den smalle eller kompakte udformning og kan kombineres med dem. Med sin ekstremt lave højde er den perfekt egnet til applikationer, hvor pladsen er kritisk. Aktuatoren kan limes og skrues fast og kan dermed også anvendes på plexiglas. En sikker tasteafstand på 6 mm uanset underlag er en yderligere fordel. Brugerne nyder takket være de alsidige installationsmuligheder godt af en høj frihedsgrad, når det gælder maskindesign.
De kodede sikkerhedsafbrydere giver sikker overvågning op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13489-1 og SIL CL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 6206. Her overtager PSENcode den sikre overvågning af op til tre positioner, som sensoren kan skelne sikkert imellem. Den integrerede analyse og reduktionen af sikre indgange på analysemodulet gør de kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode til en rentabel løsning.
Du får yderligere oplysninger om produktet her

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk