Betjeningsmoduler og signalmoduler

Sikker overalt

Betjeningsmoduler og signalmoduler

Valget af de korrekte betjenings- og signalmoduler er afgørende for menneskers og maskiners sikkerhed. Pilz-betjenings- og signalmoduler kan derfor anvendes overalt, hvor der kan opstå farlige situationer for dine medarbejdere. Dette kan være ved idrifttagning af dit anlæg, under almindelig drift, ved vedligeholdelse eller service.

Hos os får du nødstoptryk, muting-lamper, manuelt betjente betjeningsenheder, sikre trepositionshåndtag og driftsvælgere. Vores produkter muliggør korte reaktionstider og er således sikre komponenter til din applikation!

Fordele ved betjenings- og signalmodulerne

  • Sikkerhed for menneske og maskine under arbejdet
  • Pålidelige produkter i høj kvalitet, der er tilpasset optimalt til hinanden
  • Kan integreres med al styringsteknik fra Pilz
  • Overholder alle relevante standarder og egnede certifikater
  • Omkostningsbesparelse ved hjælp af hurtig og enkel montering
  • Lang levetid ved hjælp af funktionelt, robust design
  • Anvendelsesområde: EN/IEC 60947-5-1 og EN/IEC 60947-5-5
Fordele ved betjenings- og signalmodulerne

Med os er dine medarbejdere på den sikre side

Pilz-betjenings- og signalmoduler kan anvendes overalt, hvor der kan opstå farlige situationer for dine medarbejdere. Dette kan være ved idrifttagning af dit anlæg, under almindelig drift, ved vedligeholdelse eller service.

Med os er dine medarbejdere på den sikre side

Brancheanvendelse

Vores produktprogram: Betjenings- og signalmoduler

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt